Hardware-Entwicklung
TMDXEVM3358
— AM335x-Evaluierungsmodul
Das Antennendesign des WiLink 1837-Moduls ist ein Referenzdesign, das die Funktionalitäten des WiLink 8-Moduls mit einer eingebauten Antenne auf einer einzigen Platine kombiniert und das Modul so implementiert, wie es zertifiziert wurde. Dadurch können Kunden die Leistung des Moduls durch (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TMDXEVM3358
—
AM335x-Evaluierungsmodul
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8-Evaluierungsmodul mit Dualbandunterstützung (2,4 und 5 GHz) für Wi-Fi® und Bluetooth® COM8
Das Antennendesign des WiLink 1837-Moduls ist ein Referenzdesign, das die Funktionalitäten des WiLink 8-Moduls mit einer eingebauten Antenne auf einer einzigen Platine kombiniert und das Modul so implementiert, wie es zertifiziert wurde. Dadurch können Kunden die Leistung des Moduls durch (...)