TIDEP0050

Referenzdesign für EnDat 2.2-System

TIDEP0050

Designdateien

Überblick

This reference design implements EnDat 2.2 Master protocol stack and hardware interface based on HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The design is composed of EnDat 2.2 Master protocol stack, half-duplex communications using RS-485 transceivers and the line termination implemented on the Sitara AM437x industrial development kit.  This design is fully tested to meet HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard. Along with EnDat position feedback, AM437x IDK is able to support industrial communications and motor drive as described in the AM437x single-chip motor-control design guide.

Merkmale
  • Enables you to use EnDat 2.2 encoder interlaces to implement low footprint, low-power single chips in applications such as industrial automation and factory automation
  • EnDat 2.2 interface is the technical standard for direct drive technology due to its high resolution, short cycle times, commutation information, long line length support and encoder diagnostics.
  • EnDat 2.2 digital technology, simple connection technology and simple voltage supply requirements reduce overall system cost.
  • Based on Sitara AM437x processor which supports single-chip motor-control applications and other embedded control and communication applications
  • Production-ready development platform sub-system which includes schematics, BOM, user guide, benchmarks, software, demos and more.
  • Free board support package and industrial software development kit from TI.
  • Sitara AM437x supports a number of industrial communications standards including EtherCAT, Profinet, PROFIBUS, Ethernet/IP, Powerlink and Sercos.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAL5.PDF (1752 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRC76A.ZIP (870 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRI18.PDF (119 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRC77A.ZIP (21148 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC823A.ZIP (11389 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC78A.ZIP (6066 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRC79A.ZIP (1277 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4379Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC2T245Bus-Transceiver, zwei Bit, 2-DIR-Pin, zwei Versorgungsspannungen, mit konfigurierbarer Spannungsumse

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendung

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS386000Open-Drain-Spannungsüberwacher mit 4 Speisespannungen, programmierbarer Verzögerung & Watchdog-Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

LM4132Reihenspannungsreferenz, 0,05 % 20 ppm/°C Drift-Präzision, mit Abschalt-Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS512003A Senken/Quell-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2, DDR3, DDR3L und DDR4

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

TLK105LIndustrielle Temperatur, physikalische 10/100-Mbps-Ethernet-Schicht mit einem Anschluss

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V-Q1Bidirektionaler Spannungspegel-Schieberegler, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen in de

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74LVC1G00Einfaches NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102VBidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS229223,6-V-, 2-A-, 14-mΩ-, 35-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6E0016-Kanal-ESD-Schutzdiode mit max. 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD78RS-485, 3,3 V halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC1T451-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCE913Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC2T244Bus-Transceiver, zwei Bit, zwei Versorgungsspannungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS5402Asynchroner Abwärtsregler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 1,7 A Ausgang, mit integriertem MOSFET

Datenblatt: PDF
Spannungsumsetzer

SN74LVC8T245Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Tri-State

Datenblatt: PDF | HTML
ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)

SN65HVS882Serializer mit 34 V, 8 Kanälen und Digitaleingang für Industrieautomatisierung und Prozesssteuerung

Datenblatt: PDF
ESD-Schutzdioden

TPD2E001Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62362Prozessorkernversorgung mit I2C-kompatibler Schnittstelle und Fernerfassung. 0,77 bis 1,4 Vout

Datenblatt: PDF
Kfz-LED-Treiber

TPIC2810LED-Treiber, 8 Bit, mit I2C-Schnittstelle

Datenblatt: PDF
BLDC-Treiber

DRV83133-Phasen-Motortreiber mit 3-A-Peak für max. 65 V und integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LV244AAcht-Kanal-Puffer, 2 V bis 5,5 V, mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden EnDat 2.2 System Design Guide 14.09.2015
Technischer Artikel Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20.11.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00172 Referenzdesign für eine Schnittstelle zu einem Positions-Encoder mit EnDat 2.2 TIDEP0025 Ein-Chip-Antriebslösung für industrielle Kommunikation und Motorsteuerung TIDEP0039 Referenzdesign für Sercos-III-Slave für AM437x-Kommunikationsentwicklungsplattform

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos