TIDM-HAHSCPTO

TIDM-HAHSCPTO

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet Firmware und Testplattform für zwei verschiedene industrielle Eingangs-/Ausgangsfunktionen im Zusammenhang mit Bewegungssteuerung: Highspeed-Zähler (High-Speed Counter, HSC) und Impulsfolgeausgang (Pulse-Train Output, PTO). Das Design basiert auf einer Mikrocontroller-Plattform, die sich für den Einsatz in industriellen Anwendungen eignet, bei denen hohe Verfügbarkeit und/oder funktionale Sicherheit wichtige Anforderungen sind.

Merkmale
  • Highspeed-Zähler (bis zu 400 kHz) 32-Bit-HSC-Zähler mit zwei Zähler-Eingangspins, vier zusätzlichen Eingangspins, zwei Eingangserfassungsregistern und zwei Vergleichsausgangspins
  • PTO erzeugt Ausgangsimpulsfolgen und trapezoide Profile von bis zu 100 kHz mit einer Auflösung von 9,1 ns
  • Modi für Zählung/Richtung, Im/Gegen Uhrzeigersinn und Quadratur
  • Reduziert die Anforderungen an CPU-Last und Unterbrechungslatenz durch autonomen Betrieb auf dem N2HET-Timing-Coprozessor
  • Reduziert die Systemkosten durch den Austausch von FPGA oder ASIC
  • Enthält N2HET-Firmware und -Testplattform sowie Host-CPU-Treiberfunktionen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA43.PDF (14463 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMK6.PDF (345 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMK5.PDF (29 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMK8.ZIP (775 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCD4.ZIP (888 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMK7.PDF (1788 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMK4.PDF (527 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA210Bidirektionaler hochpräziser Strommessverstärker, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM26420Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, hoher Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E004Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 1,6 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83630Ethernet-PHY-Transceiver, IEEE 1588, PTP (Präzisionszeitprotokoll), mit kleinerem Formfaktor

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C129ENCPDT32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES

Datenblatt: PDF
Lastschalter

TPS25530,075 – 1,7 A (einstellbar) USB-Leistungsschalter, 2,5–6,5 V, 85 mΩ, Active High, Reverse Blocking

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

RM57L84316/32-Bit-Arm Cortex-R5F-Flash-MCU, RISC, EMAC

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad Development Kit

Dieses Referenzdesign bietet Firmware und Testplattform für zwei verschiedene industrielle Eingangs-/Ausgangsfunktionen im Zusammenhang mit Bewegungssteuerung: Highspeed-Zähler (High-Speed Counter, HSC) und Impulsfolgeausgang (Pulse-Train Output, PTO). Das Design basiert auf einer (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-HAHSCPTO Hochverfügbarer Hochgeschwindigkeitszähler (HSC) und Impulswellenausgang (PTO) 0 Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL2-RM57L Hercules RM57Lx LaunchPad Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-HAHSCPTO Hochverfügbarer Hochgeschwindigkeitszähler (HSC) und Impulswellenausgang (PTO) 0 Referenzdesign

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCCD5 — TIDM-HAHSCPTO Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3106 Zweikanaliger Spannungsüberwacher mit extrem niedrigem Versorgungsstrom
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-HAHSCPTO Hochverfügbarer Hochgeschwindigkeitszähler (HSC) und Impulswellenausgang (PTO) 0 Referenzdesign

TIDCCD5 TIDM-HAHSCPTO Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 23.06.2016
Produkte
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3106 Zweikanaliger Spannungsüberwacher mit extrem niedrigem Versorgungsstrom
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-HAHSCPTO Hochverfügbarer Hochgeschwindigkeitszähler (HSC) und Impulswellenausgang (PTO) 0 Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccd5 or www.ti.com/lit/xx/tidccd5/tidccd5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCD5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden High-Availability Industrial High-Speed Counter Pulse Train Output Design Guide 15.06.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDEP0027 Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos