TIDM-THDREADING

TIDM-THDREADING

Designdateien

Überblick

Das TIDM-THDREADING-Referenzdesign implementiert die Analyse der Stromversorgung in einem Dreiphasen-Energiemessungssystem. Die Überwachung und Analyse der Stromversorgungsqualität spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Verbesserung der Zuverlässigkeit des Stromnetzes. Das Design misst die harmonische Gesamtverzerrung (THD) und überwacht Abfälle und Anstiege der Spannung. Ferner erleichtert es durch die Messung der Phasenwinkel die Bestimmung der Phasensequenz und die Verhinderung versehentlicher Phasenvertauschungen. Für Netto-Zählersysteme mit bidirektionalem Energiefluss wird die vier-Quadranten-Energiemessung unterstützt.

Merkmale
  • THD berechnet für Spannung und Strom
  • Protokollierte Ereignisse von Spannungsabfall- und -anschwellen mit programmierbaren Schwellenwerten
  • Phase-zu-Phase-Winkelmessung
  • Energiemessung im vier-Quadranten-Bereich mit Genauigkeitsklasse 0.2
  • Vollständige Energiebibliothek mit Grundspannung und -strom, Wirk- und Blindleistung, Wirk- und Blindenergie, Effektivwert (Root Mean Square)-Strom und -Spannung, Leistungsfaktor und Netzfrequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB70A.PDF (2673 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJK4.PDF (259 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJK6.ZIP (390 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBM2.ZIP (323 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJK5.PDF (457 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJK3.PDF (60 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54060 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F67791A — Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBM3 — TIDM-THDREADING Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THDREADING — Referenzdesign für die Messung der harmonischen Gesamtverzerrung zur Energieüberwachung

TIDCBM3 — TIDM-THDREADING Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 17.10.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THDREADING — Referenzdesign für die Messung der harmonischen Gesamtverzerrung zur Energieüberwachung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbm3 or www.ti.com/lit/xx/tidcbm3b/tidcbm3b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBM3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Total Harmonic Distortion Measurement For Energy Monitoring Design Guide (Rev. A) 01.03.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD — Referenzdesign für Drei-Phasen-Messtechnik mit verbessertem ESD-Schutz und Manipulationserkennung TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 — Referenzdesign: dreiphasiger intelligenter Stromzähler der Klasse 0.5 TIDM-THREEPHASEMETER-F6779 — Hochgenauer Dreiphasen-Stromzähler mit Manipulationserkennung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos