TMDS64DC01EVM

TMDS64DC01EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The AM64x IO-Link and high speed expansion board is an add-on module for the AM64x GP EVM.  This board includes eight (8) IO-Link ports and general purpose signal breakout.  The Breakout board section provides the test access to all the IO signals included on the High Speed Expansion connector from AM64x EVM. 

This design helps build a universal and scalable IO-Link master. This IO link board/breakout board shall have 150 pin HSE connector and 20 pin ADC connector to mate with General Processor EVM board and eight M12 connectors to execute IO-Link functionality.

Merkmale
  • Provides access to all signals on AM64x GP EVM HSE connector
  • x8 M12 IO-Link ports with fault protection
  • Precision current monitoring with onboard INA253
  • x16 individually addressable LEDs

  • Assembled HSE IO-link expansion board
Not included
  • AM64x GP EVM
  • 24 V DC power supply, M12 IO-Link connectors/ cabling

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM2431 — Cortex®-R5F-basierte Arm® MCU mit Industriekommunikation und Sicherheit bis zu 800 MHz AM2432 — Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit AM2434 — Quad-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit AM6411 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 — Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 — Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 — Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

TMDS64DC01EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDS64DC01EVM — AM64x IO-Link und Hochgeschwindigkeits-Breakout-Karte

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDS64DC01EVM — AM64x IO-Link und Hochgeschwindigkeits-Breakout-Karte

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

SPRR457 — TMDS64DC01EVM Design File Package

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS64DC01EVM — AM64x IO-Link und Hochgeschwindigkeits-Breakout-Karte

SPRR457 — TMDS64DC01EVM Design File Package

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 13.06.2022
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS64DC01EVM — AM64x IO-Link und Hochgeschwindigkeits-Breakout-Karte

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprr457 or www.ti.com/lit/xx/sprr457/sprr457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRR457. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TMDS64DC01EVM User's Guide PDF | HTML 26.10.2021
Zertifikat TMDS64DC01EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23.03.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TMDS243EVM — AM243x Evaluierungsmodul für Arm® Cortex®-R5F-basierte MCUs

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM64X — Software Development Kit für AM64x Sitara™-Prozessoren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos