TMUX-24PW-EVM

TMUX generisches Evaluierungsmodul für 16-, 20- und 24-Pin-PW-Thin-Shrink-Small-Outline-Gehäuse (TSS

TMUX-24PW-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMUX-24PW-EVM-Evaluierungsmodul ermöglicht das schnelle Prototyping und die DC-Charakterisierung der TMUX-Produktreihe von TI, die 16-, 20- oder 24-polige TSSOP-Gehäuse (PW) verwendet und für den Hochspannungsbetrieb ausgelegt ist.

Merkmale
  • Schnelles Prototyping und Test-Setup für TMUX-Bausteine im PW-Gehäuse
  • DUT-Footprint kompatibel mit bis zu 24-pin PW (TSSOP) Gehäusen
  • Auswählbare Verbindungen zu VDD, VSS oder GND für jeden Signaleingang unter Verwendung eines 2,54-mm-Shunts
  • Footprints für Pull-up-/Pull-down- und Serienwiderstände für jeden Signaleingang
  • Footprints für Entkopplungskondensatoren für jeden Eingang
  • Anschlussblock-Stromversorgungsanschluss
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
CD74HC4067 Analoger 1-Kanal-Multiplexer, 5 V, 16:1 CD74HC4067-Q1 Analoger Einkanal-Multiplexer für die Automobilindustrie, 5 V, 16:1 CD74HCT4067 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 16:1, TTL-Eingänge CD74HCT4067-Q1 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 16:1, TTL-Eingänge, für die Automobilindustrie MUX708-Q1 44-V-8:1-Multiplexer für die Automobilindustrie mit niedrigem Durchgangswiderstand und 1,8-V-Logik MUX808-Q1 Automotive, 100V, 8:1 multiplexer with 1.8V logic MUX809-Q1 Automotive, 100V, 2 channel, 4:1 multiplexer with 1.8V logic TMUX5411 4-Kanal-Analogschalter, 50 V, 1:1 (SPST), 21 Ω Ron, 1,8-V-Logik (Logic-Low) TMUX5412 4-Kanal-Analogschalter, 50 V, 1:1 (SPST), 21 Ω Ron, 1,8-V-Logik (Logic-High) TMUX5413 4-Kanal-Analogschalter, 50 V, 1:1 (SPST), 21 Ω Ron, 1,8-V-Logik (Logic-Low + High) TMUX5509 Analoger 2-Kanal-Multiplexer mit 1,8-V-Logik, 44 V, 4:1 TMUX582F-SEP Strahlungstoleranter 8:1-Multiplexer mit einstellbaren Fehlerschwellen, +60 V-Schutz, mit Latch-up-I TMUX6612-Q1 Vierkanaliger Präzisionsmultiplexer für Fahrzeuge mit 1,8-V-Logik, 30 V, 1,3 Ω RON, 1:1 (SPST) TMUX7236 2-Kanal-Präzisionsschalter mit Latch-up-Immunität, 44 V, niedriger RON, 2:1 (SPDT), und 1,8-V-Log TMUX7309F 4:1-Multiplexer mit zwei Kanälen, ±60-V-Fehlerschutz, 1,8-V-Logik und Latch-up-Immunität TMUX7348F ±60 V fehlergeschützte Multiplexer mit 8:1, mit Fehlerschwelle, Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX7348F-EP Verbessertes Produkt – 8:1-Multiplexer, fehlergeschützt ±60 V, mit Fehlerschwelle und Latch-up-Immun TMUX7349F ±60 V duale fehlergeschützte Multiplexer mit 4:1, mit Fehlerschwelle, Latch-up-Immunität und 1,8-V-L TMUX7612 Vierkanal-Präzisionsmultiplexer mit 50 V, 1,3 Ω RON, 1:1 (SPST) und 1,8-V-Logik TMUX8108 Einzel-8:1-Multiplexer, 100 V, flacher Einschaltwiderstand mit Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX8109 Dual-4:1-Multiplexer, 100 V, flacher Einschaltwiderstand mit Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX8211 4-Kanal-Schalter (SPST), 100 V, flacher RON, mit Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik (Logic Low) TMUX8212 4-Kanal-Schalter (SPST), 100 V, flacher RON, mit Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik

 

I2C- und I3C-Schalter und Multiplexer
TCA9846 4-Kanal-I2C-Schalter mit sehr niedriger Spannung und Reset, 1 MHz TCA9847 8-Kanal-I²C-Multiplexer, extrem niedrige Spannung, mit Reset, 1 MHz TCA9848 8-Kanal-I²C-Schalter, 1 MHz, extrem niedrige Spannung, mit Reset
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX-24PW-EVM — TMUX generic evaluation module for 16-, 20- and 24-pin PW thin shrink small-outline packages (TSSOP)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX-24PW-EVM TMUX generic evaluation module for 16-, 20- and 24-pin PW thin shrink small-outline packages (TSSOP)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TMUX-24PW-EVM User's Guide PDF | HTML 13.07.2021
Zertifikat TMUX-24PW-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 30.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos