TPS2116EVM

TPS2116EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS2116 Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS2116. Der TPS2116nbsp;ist ein Leistungsmultiplexer mit zwei Eingängen und einem Ausgang, der für eine automatische oder manuelle Umschaltung zwischen den verfügbaren Eingängen konfiguriert werden kann. Mit dem EVM können Sie den Betriebsmodus des TPS2116nbsp;für die Auswertung über den gesamten Spannungs- und Strombereich konfigurieren. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgangs-, Eingangs- und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • Konfigurierbare Betriebsart
  • VIN-Eingangsspannungsbereich: 1,6 V bis 5 V
  • 2,5-A-maximaler Dauerschaltstrom im Betrieb
  • On-Board-Kondensatoren CIN und COUT
Leistungsmultiplexer
TPS2116 — 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2116EVM — TPS2116 low iq power mux with manual and automatic switchover evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2116EVM — TPS2116 low iq power mux with manual and automatic switchover evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Leistungsmultiplexer
TPS2116 — 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer TPS2121 — Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS2116EVM — TPS2116 – Mux mit niedrigem Ruhestrom sowie manueller und automatischer Umschaltung – Evaluierungsm. TPS2117EVM — TPS2117 Evaluierungsmodul für den Leistungsmultiplexer, 5,5 V, 4,5 A, mit niedrigem IQ TPS2121EVM-023 — TPS2121 Evaluierungsmodul für Multiplexer-Anwendungen mit prioritärer Stromversorgung

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 25.01.2024
Produkte
Leistungsmultiplexer
TPS2116 — 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer TPS2121 — Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS2116EVM — TPS2116 – Mux mit niedrigem Ruhestrom sowie manueller und automatischer Umschaltung – Evaluierungsm. TPS2117EVM — TPS2117 Evaluierungsmodul für den Leistungsmultiplexer, 5,5 V, 4,5 A, mit niedrigem IQ TPS2121EVM-023 — TPS2121 Evaluierungsmodul für Multiplexer-Anwendungen mit prioritärer Stromversorgung

Versionsinformationen

Tool that calculates switchover parameters for power mux devices
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
* EVM User's guide TPS2116 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 18.12.2020
Zertifikat TPS2116EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos