TPS2117EVM

TPS2117 Evaluierungsmodul für den Leistungsmultiplexer, 5,5 V, 4,5 A, mit niedrigem IQ

TPS2117EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS2117 Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS2117. Der TPS2117 ist ein Leistungsmultiplexer mit zwei Eingängen und einem Ausgang, der für eine automatische oder manuelle Umschaltung zwischen den verfügbaren Eingängen konfiguriert werden kann. Mit dem EVM können Sie den Betriebsmodus des TPS2117 für die Auswertung über den gesamten Spannungs- und Strombereich konfigurieren. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgangs-, Eingangs- und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • Konfigurierbare Betriebsart
  • Eingangsspannungsbereich von 1,6 bis 5,5 V VIN
  • 4-A-maximaler Dauerschaltstrom im Betrieb
  • Integrierte Kondensatoren CIN und COUT
Leistungsmultiplexer
TPS2117 Multiplexer mit 1,6 V bis 5,5 V, 20 mΩ, 4 A mit niedrigem IQ und manueller Umschaltung und Priorität
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2117EVM — TPS2117 evaluation module for the 5.5-V, 4.5-A power mux with low IQ

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2117EVM TPS2117 evaluation module for the 5.5-V, 4.5-A power mux with low IQ

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Leistungsmultiplexer
TPS2116 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer TPS2121 Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS2116EVM TPS2116 – Mux mit niedrigem Ruhestrom sowie manueller und automatischer Umschaltung – Evaluierungsm. TPS2117EVM TPS2117 Evaluierungsmodul für den Leistungsmultiplexer, 5,5 V, 4,5 A, mit niedrigem IQ TPS2121EVM-023 TPS2121 Evaluierungsmodul für Multiplexer-Anwendungen mit prioritärer Stromversorgung

PMUX-SWITCHOVER-CALC Calculate fast switchover parameters for power mux devices

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 25.01.2024
Produkte
Leistungsmultiplexer
TPS2116 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer TPS2121 Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS2116EVM TPS2116 – Mux mit niedrigem Ruhestrom sowie manueller und automatischer Umschaltung – Evaluierungsm. TPS2117EVM TPS2117 Evaluierungsmodul für den Leistungsmultiplexer, 5,5 V, 4,5 A, mit niedrigem IQ TPS2121EVM-023 TPS2121 Evaluierungsmodul für Multiplexer-Anwendungen mit prioritärer Stromversorgung

Versionsinformationen

Tool that calculates switchover parameters for power mux devices
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
* EVM User's guide TPS2117 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14.03.2023
Zertifikat TPS2117EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27.02.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos