Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

PMUX-SWITCHOVER-CALC

Calculate fast switchover parameters for power mux devices

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 25.01.2024
Produkte
Leistungsmultiplexer
TPS2116 — 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer TPS2121 — Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS2116EVM — TPS2116 – Mux mit niedrigem Ruhestrom sowie manueller und automatischer Umschaltung – Evaluierungsm. TPS2117EVM — TPS2117 Evaluierungsmodul für den Leistungsmultiplexer, 5,5 V, 4,5 A, mit niedrigem IQ TPS2121EVM-023 — TPS2121 Evaluierungsmodul für Multiplexer-Anwendungen mit prioritärer Stromversorgung

Versionsinformationen

Tool that calculates switchover parameters for power mux devices