TPS2121EVM-023

TPS2121EVM-023

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS212x-EVM ist ein Evaluierungsmodul für die TPS212x-Familie von Leistungs-Multiplexern von TI mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Dieser Baustein erkennt, wählt automatisch und schaltet nahtlos zwischen zwei Stromversorgungen mit jeweils 2,7 V bis 22 V. Der TPS2121-Baustein, das VSON Hot-Rod-Gehäuse, kann bis zu 4 A liefern, während der TPS2120, WCSP-Gehäuse, bis zu 3 A verarbeiten kann. Dieses Benutzerhandbuch enthält die EVM-Schaltpläne, das Platinenlayout, eine Materialliste und die erforderlichen Anweisungen zur ordnungsgemäßen Bedienung des EVM.

Merkmale
  • Einstellbarer Überspannungsschutz
  • Spannungseingang mit einstellbarer Priorität
  • Einstellbare Softstart-/Einschwingzeit am Eingang
  • Nahtloses Umschalten zwischen Eingangsquellen
Leistungsmultiplexer
TPS2121 Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2121EVM-023 — TPS2121 Evaluation Module for Priority Power Multiplexer Applications

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2121EVM-023 TPS2121 Evaluation Module for Priority Power Multiplexer Applications

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Leistungsmultiplexer
TPS2116 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer TPS2121 Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS2116EVM TPS2116 – Mux mit niedrigem Ruhestrom sowie manueller und automatischer Umschaltung – Evaluierungsm. TPS2117EVM TPS2117 Evaluierungsmodul für den Leistungsmultiplexer, 5,5 V, 4,5 A, mit niedrigem IQ TPS2121EVM-023 TPS2121 Evaluierungsmodul für Multiplexer-Anwendungen mit prioritärer Stromversorgung

PMUX-SWITCHOVER-CALC Calculate fast switchover parameters for power mux devices

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 25.01.2024
Produkte
Leistungsmultiplexer
TPS2116 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer TPS2121 Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS2116EVM TPS2116 – Mux mit niedrigem Ruhestrom sowie manueller und automatischer Umschaltung – Evaluierungsm. TPS2117EVM TPS2117 Evaluierungsmodul für den Leistungsmultiplexer, 5,5 V, 4,5 A, mit niedrigem IQ TPS2121EVM-023 TPS2121 Evaluierungsmodul für Multiplexer-Anwendungen mit prioritärer Stromversorgung

Versionsinformationen

Tool that calculates switchover parameters for power mux devices
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
* EVM User's guide TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 15.01.2019
Zertifikat TPS2121EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos