TPS26744EQ1EVM

TPS26744EQ1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS26744E-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) dient der Evaluierung von TPS26744E-Q1 für USB-Type-C®- und Power-Delivery-Anwendungen (PD). Dieses EVM unterstützt Dual-Port-USB-PD-EPR-Laden und DisplayPort™ über USB-C® (DP-Alt-Modus) und wird mit zwei anderen Varianten geliefert: Dual-Port-USB-PD-SPR-Laden (TPS26742Q1EVM) und Dual-Port-USB-PD-EPR-Laden (TPS26742EQ1EVM). Das EVM integriert einen Mikrocontroller (MCU) auf der Platine, der Flash-Programmierung und Debugging ermöglicht.

Merkmale
  • Vollständig konfigurierbar für jede USB-Power-Delivery-SPR- und -EPR-Anwendung; bis zu 140 W USB-PD-Ausgangsleistung pro Port
  • Unterstützt PPS-Quelle und AVS-Quelle
  • DisplayPort-Quelle und -Senke
  • 40-V-toleranter VBUS und 24-V-tolerante CC und DP/DM
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS26741-Q1 USB-Typ-C®-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie mit 100 W SPR< TPS26741E-Q1 USB-Typ-C®-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie mit 240 W EPR< TPS26742-Q1 USB-Typ-C®-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie mit 100 W SPR TPS26742E-Q1 USB-Typ-C®-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie mit 240 W EPR TPS26743E-Q1 USB-Typ-C®-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie, mit 240 W EPR TPS26744E-Q1 USB-Typ-C-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie, mit 240 W EPR und DisplayPo
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch für das TPS26744EQ1EVM und zusätzliche Ressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS26744EQ1EVM TPS26744E-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Treiber oder Bibliothek

TPS2674X-Q1-RESOURCES — TPS2674x-Q1 design resources

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS26741-Q1 USB-Typ-C®-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie mit 100 W SPR< TPS26741E-Q1 USB-Typ-C®-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie mit 240 W EPR< TPS26742-Q1 USB-Typ-C®-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie mit 100 W SPR TPS26742E-Q1 USB-Typ-C®-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie mit 240 W EPR TPS26743E-Q1 USB-Typ-C®-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie, mit 240 W EPR TPS26744E-Q1 USB-Typ-C-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie, mit 240 W EPR und DisplayPo
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS26742EQ1EVM TPS26742E-Q1 – Evaluierungsmodul TPS26744EQ1EVM TPS26744E-Q1 – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS26744EQ1EVM EU Declaration of Conformity PDF | HTML 20.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos