TPS3760EVM

TPS3760EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS3760 ist eine Plattform zum Entwickeln des Spannungsüberwachers TPS3760. Der TPS3760 bietet einen Betrieb bei bis zu 65 V bei Aufrechterhaltung eines niedrigen Ruhestroms, und bietet einstellbare Spannungsschwellenwerte, einstellbare Rücksetz- und Erfassungszeitverzögerungen sowie konfigurierbare manuelle Rücksetzung.

Das TPS3760EVM unterstützt sämtliche Baustein-Ausgangstopologien und enthält Shunts, welche für verschiedene Ausgangskonfigurationen auf Jumpern platziert werden können.

Das TPS3760EVM unterstützt auch die Produkte TPS37, TPS37-Q1, TPS38 und TPS38-Q1 im DYY-Gehäuse.

Merkmale
  • 14-poliges DYY-Gehäuse
  • Programmierbarer Reset und Erfassungsverzögerung
  • Überspannungs- und Unterspannungsmonitor
  • Open-Drain-, Push-Pull-Ausgangstopologie
  • Konfigurierbarer manueller Reset
Versorgungsspannungsüberwacher
TPS3760 — Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher, 65 V, mit Erfassung, extrem niedrigem Ruhestrom und Ve TPS3760-Q1 — Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher, 65 V, für die Automobilindustrie, mit Erfassung, extre
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS3760EVM — TPS3760 evaluation module for 65-V overvoltage or undervoltage supervisor with sense, IQ and delay

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS3760EVM — TPS3760 evaluation module for 65-V overvoltage or undervoltage supervisor with sense, IQ and delay

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

TPS37-ADJ-CALC — TPS37, TPS38, and TPS3760 adjustable-resistor and time-delay calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Versorgungsspannungsüberwacher
TPS37 — Fensterüberwacher, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögerungsfunktion TPS37-Q1 — Fensterüberwacher für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögeru TPS3760 — Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher, 65 V, mit Erfassung, extrem niedrigem Ruhestrom und Ve TPS3760-Q1 — Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher, 65 V, für die Automobilindustrie, mit Erfassung, extre TPS38-Q1 — Zweikanaliger Überwachungsbaustein für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS3760EVM — TPS3760-Evaluierungsmodul für Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher bis 65 V, mit Erfassung, TPS37AQ1EVM — Evaluierungsmodul TPS37 für 65-V-Fensterüberwacher mit extrem niedrigem Ruhestrom (IQ) und Zeitverzö

TPS37-ADJ-CALC — TPS37, TPS38, and TPS3760 adjustable-resistor and time-delay calculator

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 31.08.2022
Produkte
Versorgungsspannungsüberwacher
TPS37 — Fensterüberwacher, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögerungsfunktion TPS37-Q1 — Fensterüberwacher für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögeru TPS3760 — Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher, 65 V, mit Erfassung, extrem niedrigem Ruhestrom und Ve TPS3760-Q1 — Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher, 65 V, für die Automobilindustrie, mit Erfassung, extre TPS38-Q1 — Zweikanaliger Überwachungsbaustein für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS3760EVM — TPS3760-Evaluierungsmodul für Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher bis 65 V, mit Erfassung, TPS37AQ1EVM — Evaluierungsmodul TPS37 für 65-V-Fensterüberwacher mit extrem niedrigem Ruhestrom (IQ) und Zeitverzö

Versionsinformationen

Creation of TPS37, TPS38, and TPS3760 design calculator.
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
* EVM User's guide TPS3760EVM User's Guide PDF | HTML 10.03.2022
Zertifikat TPS3760EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos