TPS37AQ1EVM

TPS37AQ1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS37-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der TPS37- und TPS38-Produktfamilie. Diese Produkte ermöglichen einen Betrieb bei bis zu 65 V bei Aufrechterhaltung eines niedrigen Ruhestroms und bieten einstellbare Spannungsschwellenwerte, einstellbare Rücksetz- und Erfassungszeitverzögerungen sowie konfigurierbare manuelle Rücksetzung.

Das TPS37AQ1EVM unterstützt sämtliche Baustein-Ausgangstopologien und enthält einen Shunt, welcher für verschiedene Ausgangskonfigurationen auf Jumpern platziert werden kann. Detaillierte Informationen finden Sie in den Datenblättern.

Merkmale
  • 10-poliges, kompaktes DSK-Gehäuse
  • Programmierbarer Reset und Erfassungsverzögerung
  • Überspannungs- und Unterspannungsmonitor
  • Open-Drain/Push-Pull-Ausgangstopologie
  • Konfigurierbarer manueller Reset
Versorgungsspannungsüberwacher
TPS37 — Fensterüberwacher, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögerungsfunktion TPS37-Q1 — Fensterüberwacher für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögeru TPS38 — Zweikanaliger Überwachungsbaustein, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögerungsfunktio TPS38-Q1 — Zweikanaliger Überwachungsbaustein für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS37AQ1EVM — TPS37 evaluation module for 65-V window supervisor with ultra-low IQ and time-delay function

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS37AQ1EVM — TPS37 evaluation module for 65-V window supervisor with ultra-low IQ and time-delay function

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

TPS37-ADJ-CALC — TPS37, TPS38, and TPS3760 adjustable-resistor and time-delay calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Versorgungsspannungsüberwacher
TPS37 — Fensterüberwacher, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögerungsfunktion TPS37-Q1 — Fensterüberwacher für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögeru TPS3760 — Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher, 65 V, mit Erfassung, extrem niedrigem Ruhestrom und Ve TPS3760-Q1 — Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher, 65 V, für die Automobilindustrie, mit Erfassung, extre TPS38-Q1 — Zweikanaliger Überwachungsbaustein für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS3760EVM — TPS3760-Evaluierungsmodul für Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher bis 65 V, mit Erfassung, TPS37AQ1EVM — Evaluierungsmodul TPS37 für 65-V-Fensterüberwacher mit extrem niedrigem Ruhestrom (IQ) und Zeitverzö

TPS37-ADJ-CALC — TPS37, TPS38, and TPS3760 adjustable-resistor and time-delay calculator

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 31.08.2022
Produkte
Versorgungsspannungsüberwacher
TPS37 — Fensterüberwacher, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögerungsfunktion TPS37-Q1 — Fensterüberwacher für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögeru TPS3760 — Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher, 65 V, mit Erfassung, extrem niedrigem Ruhestrom und Ve TPS3760-Q1 — Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher, 65 V, für die Automobilindustrie, mit Erfassung, extre TPS38-Q1 — Zweikanaliger Überwachungsbaustein für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS3760EVM — TPS3760-Evaluierungsmodul für Überspannungs- oder Unterspannungsüberwacher bis 65 V, mit Erfassung, TPS37AQ1EVM — Evaluierungsmodul TPS37 für 65-V-Fensterüberwacher mit extrem niedrigem Ruhestrom (IQ) und Zeitverzö

Versionsinformationen

Creation of TPS37, TPS38, and TPS3760 design calculator.
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
* EVM User's guide TPS37AQ1EVM User's Guide PDF | HTML 27.08.2020
Zertifikat TPS37AQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos