UBLOX-3P-NORA-W5

UBLOX-3P-NORA-W5

Von: u-blox
Jetzt bestellen

Überblick

Die U-blox NORA-W5-Serie besteht aus kleinen, eigenständigen Modulen für die drahtlose Mikrocontrollereinheit (MCU) mit WLAN 6 und Bluetooth LE. Diese Module basieren auf dem TI CC35x1E System-on-Chip und sind ideal für Benutzer, die ihre Endprodukte um drahtlose Kommunikation erweitern möchten. Die Serie umfasst verschiedene Varianten, um den unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Sowohl Einzel- als auch Dualband-WLAN werden unterstützt, die Antenne kann intern oder extern sein und der Flash-Speicher ist in zwei Größen erhältlich.

Merkmale
  • Einzel- und Dualband-Wi-Fi 6 und Bluetooth® LE
  • Kompakter Formfaktor für einfache Integration
  • u-connectXpress-Softwarevarianten für eine schnellere Markteinführung
  • Pinkompatibel mit anderen NORA-Modulen
  • Varianten mit Antennenpin und integrierter Antenne
  • Globale Zertifizierung
WLAN-Produkte
CC3501E — SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3551E — SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von u-blox

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

UBLOX-3P-NORA-W501 — CC3501E-Wi-Fi-6®- und Bluetooth®-LE-Drahtlosmodul mit Antennenpin

Unterstützte Produkte und Hardware

UBLOX-3P-NORA-W501 — CC3501E-Wi-Fi-6®- und Bluetooth®-LE-Drahtlosmodul mit Antennenpin

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

UBLOX-3P-NORA-W506 — CC3501E-Wi-Fi-6®- und Bluetooth®-LE-Drahtlosmodul mit eingebetteter Antenne

Unterstützte Produkte und Hardware

UBLOX-3P-NORA-W506 — CC3501E-Wi-Fi-6®- und Bluetooth®-LE-Drahtlosmodul mit eingebetteter Antenne

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

UBLOX-3P-NORA-W511 — CC3551E-Wi-Fi-6®- und Bluetooth®-LE-Drahtlosmodul mit Antennenpin

Unterstützte Produkte und Hardware

UBLOX-3P-NORA-W511 — CC3551E-Wi-Fi-6®- und Bluetooth®-LE-Drahtlosmodul mit Antennenpin

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

UBLOX-3P-NORA-W516 — CC3551E-Wi-Fi-6®- und Bluetooth®-LE-Drahtlosmodul mit eingebetteter Antenne

Unterstützte Produkte und Hardware

UBLOX-3P-NORA-W516 — CC3551E-Wi-Fi-6®- und Bluetooth®-LE-Drahtlosmodul mit eingebetteter Antenne

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an u-blox.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.