UCC28780EVM-002

UCC28780EVM-002

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC28780EVM-002 demonstriert einen hohen Wirkungsgrad und hohe Dichte für einen 45-W-Offline-Adapter unter Verwendung des UCC28780-Aktivklemmen-Flyback-Controllers bei hoher Frequenz von nominal 300 kHz unter Verwendung von GaN-MOSFET-Leistungs-ICs, NV6115 und NV6117. Das EVM verwendet auch den synchronen Gleichrichtercontroller UCC24612 auf der Sekundärseite. Der Ausgang wird über einen Eingangsspannungsbereich von 90 Vac bis 264 Vac auf 20 Vdc geregelt. Der UCC28780-Controller wird in mehreren adaptiven Modi betrieben, um den Leistungsverlust über den gesamten Leitungs- und Lastbereich zu minimieren.

Merkmale
  • 45-W-, 20-V-AC-DC-Wandler mit Flyback-Controller mit aktiver Klemme, GaN-MOSFET-Leistungs-IC und synchroner Gleichrichtung
  • Hoher Wirkungsgrad (>94 %), hohe Leistungsdichte (>20 W/in3), niedriger Standby-Stromverbrauch (55 mW) und hohe Schaltfrequenz (300 kHz)
  • Übertrifft die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex und des US-amerikanischen Energieministeriums
  • Adaptiver Burst-Modus sorgt auch bei geringen Lasten für einen hohen Wirkungsgrad
  • Dieses Evaluierungsmodul ist geprüft und bestellbar und enthält ein Benutzerhandbuch

  • Benutzer-Sicherheitsrichtlinien für Hochspannungs-EVM (SLVT174)

AC/DC-Controller
UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb UCC28780 — 1-MHz-Hochfrequenz-Active-Clamp-Flyback-Controller

 

Shunt-Spannungsreferenzen
ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28780EVM-002 — UCC28780 Aktiv-Clamp-Sperrregler, 45 W AC/DC-EVM mit GaN-FET

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP40328 — Referenzdesign für hocheffizienten Active-Clamp-Flyback-Adapter mit hoher Leistungsdichte und SJ-FET
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28780EVM-002 — UCC28780 Aktiv-Clamp-Sperrregler, 45 W AC/DC-EVM mit GaN-FET

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP40328 — Referenzdesign für hocheffizienten Active-Clamp-Flyback-Adapter mit hoher Leistungsdichte und SJ-FET
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCC28780EVM-002 — UCC28780 Aktiv-Clamp-Sperrregler, 45 W AC/DC-EVM mit GaN-FET

UCC24612 SIMPLIS Model (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 30.01.2018
Produkte
AC/DC-Controller
UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCC28780EVM-002 — UCC28780 Aktiv-Clamp-Sperrregler, 45 W AC/DC-EVM mit GaN-FET
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the UCC28780EVM-002 (Rev. A) 07.02.2018
Zertifikat UCC28780EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Intelligently control an active clamp flyback PDF | HTML 01.03.2018

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
UCC24612-1EVM — Demoplatine für sekundärseitigen Synchron-Gleichrichter-Controller-Dioden-Austausch

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP40328 — Referenzdesign für hocheffizienten Active-Clamp-Flyback-Adapter mit hoher Leistungsdichte und SJ-FET

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos