PMP40328

PMP40328

Designdateien

Überblick

PMP40328 ist ein Referenzdesign mit maximal 9 V/5 A für Hochfrequenz- und Hochdichte-Adapteranwendungen. Die Lösung implementiert einen hocheffizienten Active-Clamp-Flyback-Controller UCC28780 und einen sekundären Gleichrichtercontroller UCC24612-2. Der Wirkungsgrad beträgt etwa 90 % bei Volllast Integrierte Eingangs-UVLO und Ausgangs-OVP, -OCP und -SCP verbessern die Zuverlässigkeit des Stromversorgungssystems. Das Design erreicht einen kompakten Formfaktor (52 mm x 31 mm x 31 mm).

Merkmale
  • Nullspannungsschaltung über universellen AC-Eingang
  • Synchroner Gleichrichter mit Drain-to-Source-Spannungsmessung
  • Integrierter Eingangs-UVLO, Ausgangs-OVP, -OCP, -SCP
  • Kompatibel mit USB-PD-PPS-Protokoll von 6,2 V/5 A bis 9 V/5 A.
  • Größe L*B*H 52 mm * 31 mm * 31 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40328.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 45
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Active Clamp
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE28.PDF (600 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUX3.PDF (206 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUX2.PDF (39 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUX5.ZIP (29 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEB9.ZIP (698 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUX4.PDF (1454 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUX1.PDF (187 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28780 — 1-MHz-Hochfrequenz-Active-Clamp-Flyback-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19532Q5B — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28780EVM-002 — UCC28780 Aktiv-Clamp-Sperrregler, 45 W AC/DC-EVM mit GaN-FET

PMP40328 ist ein Referenzdesign mit maximal 9 V/5 A für Hochfrequenz- und Hochdichte-Adapteranwendungen. Die Lösung implementiert einen hocheffizienten Active-Clamp-Flyback-Controller UCC28780 und einen sekundären Gleichrichtercontroller UCC24612-2. Der Wirkungsgrad beträgt etwa 90 % bei Volllast (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP40328 — Referenzdesign für hocheffizienten Active-Clamp-Flyback-Adapter mit hoher Leistungsdichte und SJ-FET
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28780EVM-002 — UCC28780 Aktiv-Clamp-Sperrregler, 45 W AC/DC-EVM mit GaN-FET

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP40328 — Referenzdesign für hocheffizienten Active-Clamp-Flyback-Adapter mit hoher Leistungsdichte und SJ-FET

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP40328 Test Results 19.12.2017
Anwendungshinweis Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28.06.2019
Anwendungshinweis Designing with the ATL431LI 27.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos