Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

C64X-DSPLIB

Download TMS320C64x DSP Library

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.11.2003
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
SM320C6201-EP — Verbessertes Produkt: C6201 – Festkomma-DSP SM320C6415-EP — Optimierter Festkomma-DSP C6415 SM320C6424-EP — Optimierter Festkomma-DSP C6424 SM320C6455-EP — Verbessertes Produkt: C6455 – Festkomma-DSP SM320C6472-HIREL — Hochzuverlässiger 6 Core C6472 Festkomma-DSP SM320C6678-HIREL — Hochzuverlässiges Produkt mit hoher Leistung, 8-Kern-C6678 Fest- und Gleitkomma-DSP SM320C6701 — Single-Core-C67x-Fließkomma-DSP für militärische Anwendungen – bis zu 167 MHz SM320C6701-EP — Verbessertes Produkt – C6701 Fließkomma-DSP SM320C6711D-EP — Verbessertes Produkt – C6711D Fließkomma-DSP SM320C6712D-EP — Verbessertes Produkt– C6712D-DSP SM320C6713B-EP — Verbessertes Produkt – C6713-Fließkomma-DSP SM320C6727B — Militärtauglicher C6727B-Gleitkomma-DSP SM320C6727B-EP — Verbessertes Produkt – C6727-Fließkomma-DSP SMJ320C6201B — Digitaler Festkomma-Signalprozessor, Militäranwendungen SMJ320C6203 — C62x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse SMJ320C6415 — C64x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse SMJ320C6701 — C67-Fließkomma-DSP in Militärqualität – Keramikgehäuse SMJ320C6701-SP — Radiation-hardened, QML-V, C6701 floating-point DSP SMV320C6727B-SP — Strahlungsfester militärtauglicher C6727B-Fließkomma-DSP TMS320C6202B — C62x Festkomma-DSP – bis zu 300 MHz, 384 KB TMS320C6203B — C62x Festpunkt-DSP – bis zu 300 MHz, 896 KB TMS320C6204 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6205 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6211B — C62x-Festkomma-DSP – bis zu 167 MHz TMS320C6421Q — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2 TMS320C6424Q — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 16/8-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2 TMS320C6452 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 900 MHz, 1 Gbps-Ethernet TMS320C6454 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 1 GHz, 64-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, 1 Gbps-Ethernet TMS320C6455 — C64x+-Festkomma-DSP – bis zu 1,2 GHz, 64 Bit EMIFA, 32 und 16 Bit DDR2, Ethernet 1 Gb/s TMS320C6457 — Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur TMS320C6701 — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 167MHz, McBSP TMS320C6711D — C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McBSP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6712D — C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 150 MHz, McBSP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6720 — C67x Fließkomma-DSP – 200 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6722B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6726B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 266 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6727 — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6727B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 350 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6743 — Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 375 MHz TMS320C6745 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, QFP TMS320C6747 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, PBGA TMS320DM8127 — Digitaler DaVinci-Medienprozessor
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAPL137-HT — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch und Arm-Prozessor für hohe Temperaturen – bis zu 45 OMAPL138B-EP — Optimiertes Produkt energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP + ARM9-Prozessor – 345 MHz

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc092 or www.ti.com/lit/xx/sprc092/sprc092.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC092. Please update any bookmarks accordingly.