Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

C7000-CGT

C7000 code generation tools (CGT) - compiler

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 6.2.1.LTS
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
AM2754-Q1 — 80-GFLOPS-DSP-Mikrocontroller für Automobilaudiosysteme Quad-Core ARM® Cortex®-R5F, 10,75 MB SRAM
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62A3 — 1-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, energieeffizient, Videoüberwachung, Autom AM62A7 — 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik TDA4VM — SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti
SoC-Fahrassistenzsysteme
AM62A3-Q1 — 1 TOPS-Vision-SoC für die Automobilindustrie mit RGB-IR-ISP für 1-2 Kameras, Fahrerüberwachung, Dash AM62A7-Q1 — 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, Fahrerüberwachung, Frontkameras TDA4VE-Q1 — SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti TDA4VM-Q1 — SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti TDA54-Q1 — Premium-SoC mit C7TM-NPU für fortschrittliche KI in ADAS- und softwaredefinierten Fahr

Versionsinformationen

This is the v6.2.1.LTS release of the C7000 C/C++ Code Generation Tools. The C7000 CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on C7000+MMA processors. This C7000 compiler release is a “Long-Term Support” (LTS) release. Please note v6.2.1.LTS is the first broadly available release of the v6.x series of C7000 Code Generation Tools.

Neuheiten

  • Support for the new 1024 bit C7604, in addition to existing support for C7100, C7120, C7504, and C7524
  • Support for the new MMA3_1024, in addition to existing support for MMA1, MMA2, MMA2_256, and MMA2_256F
  • Support for new bfloat16 (bf16) and 8 bit floating point (fp8_e4m3) data types for use with MMA3_1024
  • OptiShare, which allows multiple C7x cores to share identical code and data in memory
  • Additional boolean vector operators; vector comparisons also now produce boolean vectors
  • Various generated code performance improvements through auto-vectorization and other loop optimizations
  • Compiler workarounds for silicon errata i2528 and i2532, enabled by default for potentially affected C7x variants
  • Support for C7000 C/C++ Code Generation Tools on Arm Linux
  • See the README.html file for more details