Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
DLPR350-FW
DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.0
Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026
lock
= Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DLP-Controller & -Treiber
DLPC350
—
DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP4500
—
Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll
NIR-DMDs (>700 nm)
DLP4500NIR
—
Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
DLP4500-C350REF
—
Referenzdesign für hochauflösende, portable Lichtsteuerung mit DLP-Technologie
Evaluierungsplatine
DLPLCR4500EVM
—
DLP® LightCrafter™ 4500
DLPNIRSCANEVM
—
DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul
The DLPR350 -FW includes the Configuration Firmware for the DLPC350 Controller
- Please view README.txt once the executable has successfully downloaded