DLP4500-C350REF

Referenzdesign für hochauflösende, portable Lichtsteuerung mit DLP-Technologie

DLP4500-C350REF

Designdateien

Überblick

This reference design, featuring the DLP® 0.45” WXGA chipset and implemented in the DLP® LightCrafter™ 4500 evaluation module (EVM), enables flexible control of high resolution, accurate patterns for industrial, medical, and scientific applications. With a free USB-based GUI and API, developers can easily integrate TI’s innovative digital micromirror device (DMD) technology with cameras, sensors, motors, and other peripherals to create highly differentiated 3D machine vision systems, 3D printers, and augmented reality displays.

 



 

 

Merkmale
  • Accurate control of 1M+ digital micromirrors at pattern rates up to 4225 Hz
  • Multiple communication interfaces including USB, mini-HDMI, I2C, and FPD Link
  • Two configurable I/O triggers with programmable polarity and rising & falling edge delay control for integrated a wide range of peripherals
  • Onboard 32MB flash memory allows storage of up to 64 24-bit patterns
  • LED driver with 0-5A output synchronizes up to 3 LEDs with displayed patterns
  • Integrated yet flexible module design enables faster development cycles where high brightness and resolution are critical

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU152.PDF (548 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRFZ9A.ZIP (2039 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR158A.PDF (257 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRG00B.ZIP (5633 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC086A.ZIP (4061 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR157A.PDF (433 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74AHC1G09Highspeed-UND-Gatter (9 ns) mit Open-Drain-Ausgängen, 1 Kanal, 2 Eingänge 2 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
AND-Gatter

SN74HC21AND-Gatter, 2 Kanäle 4 Eingänge, 2 V bis 6 V, 5,2-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62130Abwärtswandler, 3–17 V, 3 A, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS546204,5 V bis 17 V, 6 A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS65251Synchroner Dreifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3/2/2 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPC350DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Multiplexer & Encoder

SN74LVC2G157Einfach-Datenselektoren/-multiplexer, 2 Leitungen auf 1 Leitung

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD8S0098-Kanal, 0,8-pF, 5,5 V, ±8 kV-ESD-Schutzdiode für HDMI und Displayport

Datenblatt: PDF | HTML
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

TFP401TMDS-DVI-Empfänger/Deserializer mit 165 MHz und integrierter Panelbus™-Schaltung

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS651454-kanalige LCD-Vorspannungsversorgung mit voll integr. pos. Ladungspumpe, LDO-Controller, 3,3 V, 0,9

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS730Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS797Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, niedriger Ruhestrom mit Power Good

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS3USB221Schneller 1:2-Multiplexer/Demultiplexer-Switch mit Freigabesignal für USB 2.0 (480 Mbit/s)

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

MAX32323 V bis 5,5 V, Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3838Active-Low-, Open-Drain-, Nano-Power-Überwacher mit manueller Rücksetzung

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TL7712AÜberwachung mit einzelner Stromversorgung für 12-V-Systeme mit programmierbarer Verzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)

DLP4500Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC1T451-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC2T452-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und 3-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC32T245Bus-Transceiver, Doppelversorgung, 32 Bit, konfigurierbare Spannungsumsetzung, Tri-State-Ausgänge

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC8T245Bustransceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgä

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102VBidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V-Q1Bidirektionaler Spannungspegel-Schieberegler, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen in de

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

This reference design, featuring the DLP® 0.45” WXGA chipset and implemented in the DLP® LightCrafter™ 4500 evaluation module (EVM), enables flexible control of high resolution, accurate patterns for industrial, medical, and scientific applications. With a free USB-based GUI and (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
DLP4500-C350REF Referenzdesign für hochauflösende, portable Lichtsteuerung mit DLP-Technologie TIDA-00254 Präzise Point-Cloud-Generation für 3D-Bildverarbeitungsanwendungen mit DLP®-Technologie TIDA-00293 Herausragende Kombination zur Entwicklung von 3D-Stereolithografie-Druckern mit DLP®-Technologie TIDEP0076 3D Machine Vision-Referenzdesign auf Basis des AM572x-Prozessors mit DLP® für strukturierte Lichterz
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
DLP4500-C350REF Referenzdesign für hochauflösende, portable Lichtsteuerung mit DLP-Technologie TIDA-00254 Präzise Point-Cloud-Generation für 3D-Bildverarbeitungsanwendungen mit DLP®-Technologie TIDA-00293 Herausragende Kombination zur Entwicklung von 3D-Stereolithografie-Druckern mit DLP®-Technologie TIDEP0076 3D Machine Vision-Referenzdesign auf Basis des AM572x-Prozessors mit DLP® für strukturierte Lichterz

Software-Entwicklung

Firmware

DLPR350-FW — DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DLP-Controller & -Treiber
DLPC350 DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP4500 Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll
NIR-DMDs (>700 nm)
DLP4500NIR Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
DLP4500-C350REF Referenzdesign für hochauflösende, portable Lichtsteuerung mit DLP-Technologie
Evaluierungsplatine
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul

DLPR350-FW DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

close
Aktuelle Version
Version: 4.4
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DLP-Controller & -Treiber
DLPC350 DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP4500 Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll
NIR-DMDs (>700 nm)
DLP4500NIR Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
DLP4500-C350REF Referenzdesign für hochauflösende, portable Lichtsteuerung mit DLP-Technologie
Evaluierungsplatine
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The DLPR350-FW includes the Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

Neuheiten

  • Please view README.txt once the executable has successfully downloaded
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
* Prüfbericht DLP4500-C350REF Test Results 12.09.2013

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00254 Präzise Point-Cloud-Generation für 3D-Bildverarbeitungsanwendungen mit DLP®-Technologie TIDA-00293 Herausragende Kombination zur Entwicklung von 3D-Stereolithografie-Druckern mit DLP®-Technologie

Software-Entwicklung

Firmware
DLPR350 DLPC350 Konfigurations- und Support-Firmware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos