Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X

Processor SDK Linux for AM62x

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Version: 09.02.01.10
Veröffentlichungsdatum: 22.05.2024

Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX AM62x SIP - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX AM62x SIP Yocto - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX AM62x Debian Bookworm - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX AM62x SIP Debian Bookworm - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Bookworm - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM623 Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display AM625SIP Universelles System im Paket mit Arm® Cortex®-A53 und integriertem LPDDR4
SoC-Fahrassistenzsysteme
AM620-Q1 Computing-SoC für die Automobilindustrie mit integrierter Sicherheit für Fahrerüberwachung, Vernetzu AM625-Q1 Display-SoC für die Automobilindustrie mit integrierter Sicherheit für digitale Kombiinstrumente<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-AM62 AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62-SIP AM62x-System-in-Package-Starterkit für Sitara™-Prozessoren

Dokumentation

Quick Start Guide for the AM62x/AM62xSIP Starter Kit (SK) board

Learn how to build embedded systems using AM62 processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x SIP

Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x SIP/AM62x LP

Versionsinformationen

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.

TI Linux CI/CD Snapshot

AM62x Snapshot

In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.

The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built  on the SDKs more quickly and confidently.

Neuheiten

  • Linux embedded software support
  • Long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.1 support
  • Board support package
  • Yocto Kirkstone (LTS) based build environment and filesystem
  • Debian distribution and pre-built deb packages
  • Linux based Jailhouse hypervisor
  • Bootloaders with pre-intergrated early splash screen
  • Support for High Security - Field Scalable and Security Enforced and General Purpose (GP - AM62x only) devices
  • Support for Low Power Mode on General Purpose (GP) and High Security (HS) devices