Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
RADAR-TOOLBOX
Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 4.30.00.06
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Produkte
Die- & Wafer-Services
IWRL6322AOP
—
Konfigurierbarer Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 60 GHz, mit integrierter Antenne, für Industrieanwe
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1243
—
Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz
AWR1243-Q1
—
Fehlerhaftes GPN – siehe AWR1243
AWR1443
—
Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe
AWR1642
—
Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU
AWR1642-Q1
—
Einzelchip-Radarsensor für 76 bis 81 GHz mit integriertem DSP und MCU für die Automobilindustrie
AWR1843
—
Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert
AWR1843AOP
—
Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind.
AWR2188
—
Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP)
AWR2243
—
Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz
AWR2243-Q1
—
Fehlerhaftes GPN – siehe AWR2243
AWR2443-Q1
—
AWR2443-Q1
AWR2544
—
FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz)
AWR2744
—
Kostengünstiges SoC der 2. Generation, 76 bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar (Automotive)
AWR2944
—
Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom
AWR2944LOP
—
76-GHz to 81-GHz automotive 2nd-generation high-performance SoC for corner radar and front LRR
AWR2944P
—
Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie mit verbesserter HF- und Rechenle
AWR2E44
—
Automotive, 76-GHz to 81-GHz high-performance SoC for corner and long-range radar
AWR2E44P
—
Automotive, second-generation 76-GHz to 81-GHz high-performance SoC for corner and long-range radar
AWR3944
—
SoC der dritten Generation, 76 bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar (Automotive)
AWR3966P
—
Hochleistungs-SoC der dritten Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die
AWR6243
—
Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 60 bis 64 GHz
AWR6443
—
Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra
AWR6843
—
Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra
AWR6843AOP
—
Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom
AWRL1432
—
Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie
AWRL6432
—
Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie
AWRL6432AOP
—
Ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit Antenne am Gehäuse, für die Automobilindustrie
AWRL6844
—
Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d
AWRL6888
—
Energieeffizienter Automobil-Einzelchip-mmWave-Hochleistungsradarsensor, 8Tx, 8Rx, 57–64 GHz
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1243
—
76- bis 81-GHz-Hochleistungs-mmWellen-Sensor
IWR1443
—
Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger
IWR1642
—
Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen
IWR1843
—
Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl
IWR1843AOP
—
Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz
IWR2188
—
Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, mit Launch-on-Package-Technologie
IWR2243
—
76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie
IWR2443
—
IWR2443
IWR2944
—
Einchip-Hochleistungsradar, 76 GHz bis 81 GHz, für die Industrie mit integriertem DSP, MCU und Ether
IWR2944P
—
Single chip 76 to 81GHz mmWave Radar Sensor with enhanced performance for industrial applications
IWR2E44P
—
Single chip 76 to 81GHz mmWave Radar Sensor with on launch on package for industrial applications
IWR6243
—
57-GHz- bis 64-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie
IWR6443
—
Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger
IWR6843
—
Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit
IWR6843AOP
—
Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP)
IWRL1432
—
Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie
IWRL6322
—
Konfigurierbarer industrieller 60-GHz-mmWave-Radarsensor mit Einzel-Chip im Wafer-Scale-Gehäuse
IWRL6322MOD
—
Low Cost configurable module for Motion and Presence detection
IWRL6322W
—
Konfigurierbarer industrieller 60-GHz-mmWave-Radarsensor mit Einzel-Chip im Wafer-Scale-Gehäuse
IWRL6432
—
Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz
IWRL6432AOP
—
Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü
IWRL6432W
—
Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse
IWRL6432WMOD
—
mmWave-Radarmodul zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung
IWRL6843
—
Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
IWRL6844
—
Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
Unassigned staging
IWR6843_AOP
—
Fehlerhaftes GPN – siehe IWR6843AOP
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01021
—
Strahllenkung für Eckradar – Referenzdesign
TIDEP-01024
—
Ref.design für Hinderniserk. mit AoP-(Antenna-on-Package-)Millimeterwellensensor (76 GHz bis 81 GHz)
TIDEP-01026
—
Referenzdesign für automatisches Parksystem mit AoP-(Antenna-on-Package-)Millimeterwellensensor (76
TIDEP-01035
—
Referenzdesign für Videoüberwachungskamera mit mmWave-Radar von TI
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST
—
AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie
AWR1443BOOST
—
AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul
AWR1642BOOST
—
AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul
AWR1642BOOST-ODS
—
AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV)
AWR1642EVM-FSS
—
AWR1642-Demoplattform zur Erkennung von 3D-Objekten-Evaluierungsmodul
AWR1642EVM-ODS
—
AWR1642EVM-ODS
AWR1843AOPEVM
—
AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für
AWR1843BOOST
—
AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul
AWR1843BOOST-ODS
—
AWR1843BOOST-ODS
AWR2188EVM
—
AWR2188 – Evaluierungsmodul
AWR2188SAT-EVM
—
AWR2188 Satellite EVM for evaluation of single chip AWR2188
AWR2243-2X-CAS-EVM
—
Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der
AWR2243-2XCAS-EVM
—
Dieses Radar-Referenzdesign für die Automobilindustrie ist ein kaskadiertes Radarsensormodul mi
AWR2243-2XCASEVM
—
Dieses Referenzdesign für die Automobilindustrie ist ein kaskadiertes Radarsensormodul mit 76 G
AWR2243BOOST
—
AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie
AWR2243CASEVM
—
Dieses Referenzdesign für die Automobilindustrie ist ein kaskadiertes Radarsensormodul mit 76 b
AWR2544LOPEVM
—
Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation
AWR2944EVM
—
Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung
AWR2944PEVM
—
AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P
AWR2E44EVM
—
AWR2E44LOPEVM Evaluierungsmodul
AWR2E44PEVM
—
AWR2E44P – Evaluierungsmodul
AWR3966PEVM
—
Das Evaluierungsmodul (EVM) AWR3966 ist eine einfach zu handhabende Plattform zur Evaluierung des mm
AWR6243EVM
—
AWR6243 evaluation module for single-chip and cascade-applications
AWR6843AOPEVM
—
AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz
AWR6843ISK
—
AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu
AWR6843LEVM
—
AWR6843 60-GHz-Niedrig-mmWellen-Radarsensor-Evaluierungsmodul
AWRL1432BOOST
—
AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di
AWRL1432BOOST-BSD
—
AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung
AWRL6432AOPEVM
—
AWRL6432AOP-Evaluierungsmodul für 60 GHz-Single-Chip-mmWave-Sensor mit Antenna-on-Package (AoP)
AWRL6432BOOST
—
AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str
AWRL6432EVM
—
AWRL6432 60-GHz-Niedrig-mmWellen-Radarsensor-Evaluierungsmodul
AWRL6844EVM
—
AWRL6844 – Evaluierungsmodul
AWRL6888EVM
—
AWRL6888 – Evaluierungsmodul
IWR1443BOOST
—
IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor
IWR1642BOOST
—
IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor
IWR1642BOOST-ODS
—
IWR1642 Hinderniserkennungssensor – Evaluierungsmodul
IWR1843BOOST
—
IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor
IWR1843BOOST-ODS
—
IWR1843BOOST-ODS
IWR6243EVM
—
IWR6243 evaluation module for 57-GHz to 64-GHz industrial high-performance mmWave sensor front end
IWR6843AOPEVM
—
IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP)
IWR6843ISK
—
IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor
IWR6843ISK-ODS
—
IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor
IWR6843LEVM
—
IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz
IWRL1432BOOST
—
IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str
IWRL1432BOOST-BSD
—
IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis
IWRL6322MODEVM
—
IWRL6322MOD evaluation module
IWRL6432AOPEVM
—
IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul
IWRL6432BOOST
—
IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom
IWRL6432EVM
—
IWRL6432 60-GHz-Niedrig-mmWellen-Radarsensor-Evaluierungsmodul
IWRL6432FSPEVM
—
Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432
IWRL6844EVM
—
IWRL6844 – Evaluierungsmodul
IWRL6888EVM
—
IWRL6888-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor IWRL6888
The Radar Toolbox demonstrates the capabilities of TI's mmWave radar sensors through software demos, examples, source code and documentation. It supports the xWRx843, xWRLx432, xWRL68xx and xWR29xx families of mmWave radar devices. It is intended to be used as a companion package with the device's corresponding SDK (typically MMWAVE-SDK3, MMWAVE-MCUPLUS-SDK, MMWAVE-L-SDK-5 or MMWAVE-L-SDK-6) to demonstrate specific demos and features.
- New examples: AWRL6888 In-Cabin Demo, AWRL1432 Blind Spot Detection
- New Features: xWRL6432 Pose and Fall Detection updated algorithm and model training resources, updated all MMWAVE-L-SDK-6 projects to SDK v06.01.03.04
- Removed all mmWave Demo references (located in the SDKs)
- Tools: Updated the Low Power In-Cabin GUI to support the AWRL68xx and AWRL6432 device types, added support for Fall Detection and Blind Spot Detection to the Applications Visualizer
- Documentation: Removed the xWRL6432WMOD Getting Started Guide (see IWRL6432WMOD Academy), converted AWRL68xx PDF to HTML, updated AWRL1432 Kick-to-Open documentation, added link to new Zone Definition Generator
- Bug Fixes: resolved issue with Industrial visualizer not starting without a camera, corrected broken links on Industrial Overview and Examples Overview pages, addressed AWRL68xx phase coefficient calculations