PMP41062

Referenzdesign für 100 W integriertes bidirektionales Laden mit USB Type-C® und USB-Stromversorgung

PMP41062

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein integriertes USB Type-C® Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für vier- bis zehnzellige Batterien für Anwendungen wie Werkzeugladegeräte mit USB Type-C-Anschluss, Staubsauger, tragbare Ladestationen und mehr. Mit dem TPS25751, einem hochintegrierten USB Type-C-PD-Controller, der einen vollständig gemanagten, zuverlässigen Strompfadschalter integriert, um die Größe und den Bedarf an externen Komponenten zu reduzieren. Die Stromversorgungsspezifikation lässt sich je nach Benutzeranwendung einfach über eine webbasierte GUI konfigurieren und verringert so die Komplexität des Designs. Der PD-Controller arbeitet mit dem externen Batterieladecontroller BQ25756 über eine einfache I2C-Kommunikation zusammen. Dieses Referenzdesign unterstützt das Laden von Batterien mit maximal 100 W über eine USB PD3.0-konforme Eingangsquelle und bietet eine maximale Ausgangsleistung von 20 V/5 A im OTG-Modus (On the Go). Der hohe Integrationsgrad und das einfache Design führen zu niedrigeren Stückkosten, einer geringeren Größe und einer kürzeren Markteinführungszeit.

Merkmale
  • Unterstützt das Laden von 4- bis 10-Zellbatterien mit einer maximalen Leistung von 100 W
  • Unterstützt den OTG-Modus (Quellenmodus)
  • Kompatibel mit dem USB PD3.0-Protokoll
  • Hohe Integration von Leistungszweigschaltern
  • Nahtloser Übergang zwischen Abwärts, Abwärts/Aufwärts und Aufwärts zur Optimierung der Effizienz über einen großen Eingangs- und Ausgangsbereich
  • Hoher Wirkungsgrad von 96,1 % bei Volllast
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41062.1 PMP41062.2 PMP41062.3
Vin (Min) (V) 5 5 5
Vin (Max) (V) 20 20 20
Vout (Nom) (V) 12 24 42
Iout (Max) (A) 3 3 2.25
Ausgangsleistung (W) 36 72 94.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT349A.PDF (1807 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBU0.PDF (342 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBT9.PDF (165 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBU2.ZIP (3011 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGH0.ZIP (857 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBU1.PDF (2090 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBT8.PDF (949 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM365R30,3-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs

TPS25751USB-C® Power Delivery 3.2 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr<

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25756Bidirektionaler I²C-gesteuerter oder eigenständiger 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 100W Integrated USB Type-C® and USB Power Delivery Bidirectional Charger Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 03.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.