PMP8877

Referenzdesign für isoliertes DC/DC-Modul im 1/8-Brick-Format zur Stromversorgung von Telekommu

PMP8877

Designdateien

Überblick

PMP8877 ist ein voll funktionsfähiges, isoliertes 1/8 Brick DC/DC-Telekom-Leistungsmodul, das auf dem digitalen Leistungsregler UCD3138 basiert. Das Referenzdesign bietet sekundärseitige Steuerung und eine hart schaltende Vollbrücken-Stromversorgungstopologie, um 12V/180W Ausgangsleistung über eine breite 36V-72V-Eingangsquelle zu liefern. Zu den Highlights des Referenzdesigns gehören 94 % Spitzenwirkungsgrad, schnelle Feed Forward-Reaktion auf Eingangsspannungsspitzen, Konstantstrom-/Konstantleistungsüberlastungsschutz, Vorspannungsanlauf, Stromsymmetrierungssteuerung für Anwendungen mit parallelen Modulen und PMBUS-Unterstützung für die Kommunikation mit Peer-Controllern. Der Bias-Versorgungsblock verwendet den UCC25230, während die in diesem Design verwendeten Gate-Treiber UCC27524 zum Ansteuern der SR-MOSFETs und UCC27211 zum Ansteuern der primärseitigen Halbbrücken-MOSFETs umfassen. Weitere Komponenten sind der ISO7240 zum Senden von Signalen über die Isolierungsbarriere.

Merkmale
  • 36-72V-Eingang, 12V/15A-Ausgang 
  • Isoliertes Stromversorgungsmodul im 1/8-Brick-Format für Telekommunikation mit DC/DC-Isolierung
  • Mit Hard-Switching-Vollbrücken-Stromversorgungstopologie 
  • Sekundärseitige Steuerung mit integrierter PMBUS-Kommutierung
  • Vorspannungsanlauf 
  • Schnelle Eingangsspannungs-Feed Forward

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP8877.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 18
Ausgangsleistung (W) 216
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- Hard Switched
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU052.PDF (1390 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR018.PDF (199 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC470.ZIP (408 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR742.PDF (413 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR010A.PDF (65 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC controllers

UCD3138128Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

UCC25230Synchroner Abwärtswandler für Eingangsspannungen von 12 V bis 105 V, 0,2 A

Datenblatt: PDF
AC/DC controllers

UCD3138Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138A64Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC275245-A/5-A-Zweikanal-Gate-Treiber mit 5-V-UVLO, Aktivierung und 1-ns-Delay Matching

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064AHochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS76201Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 10 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF
Halbbrückentreiber

UCC27211Halbbrücken-Gate-Treiber, 4 A, 120 V, mit 8 V UVLO und TTL-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138AUCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP8877 Test Results 20.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.