TIDA-00678

CISPR25-geprüftes Rücklicht-Referenzdesign für Systeme auf Basis von Step-Up- und linearen LED-Treib

TIDA-00678

Designdateien

Überblick

TIDA-00678 zeigt eine LED-Rückleuchtenanwendung für die Automobilindustrie (Rück-/Bremslichter, Blinker und Rückfahrleuchten) mit dem linearen LED-Treiber TPS92630-Q1, der von einem Upstream-Aufwärtswandler (TPS40210-Q1) versorgt wird, der direkt über eine Batteriediode mit intelligenter Verpolung aus der Spannung der Autobatterie gespeist wird. Das Design umfasst EMI/EMV-Strahlungs- und Impulstests, die nach CISPR 25 und ISO 7637-2 durchgeführt wurden, und hebt potenzielle Kosteneinsparungen und Effizienz hervor (Verlustleistung, Systemthermik). Ein ähnliches Design, bei dem TPS92630-Q1 von einem Abwärtswandler angesteuert wird, finden Sie in TIDA-00677.

Ein ähnliches Design, bei dem TPS92630-Q1 direkt von einer Autobatterie angetrieben wird, finden Sie in TIDA-00679.

Merkmale
  • Optimierte Designeffizienz
  • Load-Dump-Toleranz
  • Betrieb durch Kaltstart
  • Batterieschutz durch intelligente Verpolung
  • Auf EMI/EMV getestet gemäß CISPR 25
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBP2A.PDF (10895 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLZ6.PDF (302 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLZ5.PDF (140 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLZ8A.ZIP (1156 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC82.ZIP (521 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLZ7.PDF (2075 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLZ4.PDF (297 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD18531Q5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPS92630-Q13-kanaliger LED-Treiber mit Helligkeitsregelung über Analog- und PWM-Steuerung, für die Automobilind

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07-Q1Einzel-1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMV7239-Q175-ns-Single-Rail-to-Rail-Komparator für den Automobilbereich mit Mikroleistung

Datenblatt: PDF
DC/DC controllers

TPS40210-Q1Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD85301Q220 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SON 2 mm x 2 mm, 27 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden CISPR25 Tested Automative Tail Light Step-Up and Linear LED Driver Design Guide (Rev. A) 14.09.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00677 CISPR25-Referenzdesign für Rückleuchten in der Automobilindustrie auf Basis von Abwärts- und Linear- TIDA-00679 Lineares LED-Treiber-Referenzdesign für Beleuchtungsanwendungen für die Automobilindustrie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.