TIDA-00909

48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe

TIDA-00909

Designdateien

Überblick

Highspeed-Niederspannungsantriebe und/oder bürstenlose Motoren mit niedriger Induktivität benötigen höhere Inverter-Schaltfrequenzen im Bereich von 40 kHz bis 100 kHz, um Verluste und Drehmomentwelligkeit im Motor zu minimieren. TIDA-00909 erreicht dies durch Verwendung eines 3-Phasen-Inverters mit drei 80-V/10-A-GaN-Halbbrücken-Leistungsmodulen LMG5200 und verwendet eine shuntbasierte Phasenstrommessung. Galliumnitrid-Transistoren (GaN) können viel schneller schalten als Silizium-FETs. Durch die Integration von GaN-FET und Treiber in demselben Gehäuse werden parasitäre Induktivitäten reduziert und die Schaltleistung optimiert, wodurch die Verluste gesenkt und somit der Kühlkörper verkleinert oder ganz eliminiert wird. Der TIDA-00909 bietet eine mit dem TI BoosterPack kompatible Schnittstelle zur Verbindung mit einem C2000 MCU LaunchPad™ Entwicklungskit zur einfachen Leistungsbewertung.

Merkmale
  • 3-phasiger GaN-Inverter mit großem Eingangsspannungsbereich von 12 V bis 60 V und 7 Arms/10 A Spitzenausgangsstrom, getestet bis zu 100 kHz PWM.
  • Die GaN-Leistungsstufe mit erheblich reduzierten Schaltverlusten ermöglicht hohe PWM-Schaltfrequenzen mit einem Spitzenwirkungsgrad von bis zu 98,5 % bei 100 kHz PWM
  • Die GaN-Halbbrücken-Leistungsstufe LMG5200 vereinfacht das Platinenlayout und reduziert parasitäre Induktivitäten für optimierte Schaltleistung mit weniger als 2 ns Anstiegs-/Abfallzeit.
  • Sehr geringes Über- und Unterschwingen der Schaltknotenspannung bei sehr niedrigem Totband von 12,5 ns minimiert das Phasenspannungsüberschwingen und reduziert Phasenspannungsverzerrungen und EMI.
  • Shuntbasierte Inline-Phasenstrommessung mit hoher Genauigkeit (0,1 %).
  • Mit TI BoosterPack kompatible Schnittstelle mit 3,3-V-E/A zur einfachen Leistungsevaluierung mit einem C2000 MCU LaunchPad™ Entwicklungskit.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCE7B.PDF (8383 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROK4.PDF (554 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROK3.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROK6.ZIP (5847 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCV4.ZIP (1219 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROK5.PDF (2814 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROK2.PDF (830 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38691Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 10 V

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG5200GaN-Halbbrücken-Leistungsstufe für 80 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5018Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA240Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −4 bis 80 V, mit verbesserter PWM-Unterdrückung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC8T245Bustransc., 8 Bit, Doppelvers., konfig. Spannungsums. und Tri-State

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP302-Q1Pin-selektierbarer Auslöser, 1,4-V-fähige Familie von Temperaturschaltern für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF3333Spannungsreferenz, 3,3 V, 30 ppm/°C Drift, 3,9 µA, 3-poliges SOT-23, 3-poliges SC70, 8-poliges UQFN

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCCV5 — TIDA-00909_InstaSPIN-FOC_F28069M Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00909 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe
Download-Optionen

TIDCCV5 TIDA-00909_InstaSPIN-FOC_F28069M Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00909 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccv5 or www.ti.com/lit/xx/tidccv5/tidccv5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCV5. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 48V/10A High-Frequency PWM, 3-Phase GaN Inverter Reference Design for HS Motors (Rev. B) 03.04.2017
Technischer Artikel Five benefits of enhanced PWM rejection for in-line motor control PDF | HTML 08.11.2016
Technischer Artikel What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 07.11.2016

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00913 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos