TIDA-00913
48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign
TIDA-00913
Überblick
Das Referenzdesign TIDA-00913 realisiert einen dreiphasigen 48-V-/10-A-GaN-Inverter mit präziser Inline-Shunt-basierter Phasenstrommessung zur exakten Steuerung von Präzisionsantrieben wie Servoantrieben. Eine der größten Herausforderungen bei der Inline-Shunt-basierten Phasenstrommessung besteht in den hohen Gleichtaktspannungstransienten während des PWM-Schaltvorgangs. Der bidirektionale Strommessverstärker INA240 löst dieses Problem durch verbesserte PWM-Unterdrückung. Das Referenzdesign bietet eine Ausgangsspannung von 0 bis 3,3 V, skaliert auf ± 16,5 A mit einer mittleren Spannung von 1,65 V, um eine hohe Phasenstromgenauigkeit über den gesamten Temperaturbereich zu erreichen. Der TIDA-00913 bietet eine mit dem TI BoosterPack kompatible Schnittstelle zur Verbindung mit einem C2000 MCU LaunchPad™ Entwicklungskit zur einfachen Leistungsbewertung.
Merkmale
- 3-Phasen-GaN-Inverter mit großem Eingangsspannungsbereich von 12 V bis 60 V, 7 Arms Ausgangsstrom pro Phase und nicht isolierter Phasenstrommessung.
- Präzise Inline-Phasenstrommessung mit 5-mΩ-Shunt, ± 16,5 A Gesamtbereich und ± 10 A Nennbereich.
- Hochgenaue Phasenstrommessung über den Temperaturbereich von – 25 °C bis 85 °C. Unkalibrierte Genauigkeit von < ± 0,5 %; kalibrierte Genauigkeit von < ± 0,1 %.
- Systemkostenreduzierung durch Verwendung eines nicht isolierten Strommessverstärkers INA240 mit überlegener AC-Gleichtaktunterdrückung für PWM-Schaltfrequenzen bis zu 100 kHz.
- Reduzierte Materialkosten und einfaches Layout durch den bidirektionalen Nulldrift-Strommessverstärker INA240, der eine direkte Schnittstelle zu einem 3,3-V-ADC bildet.
- Mit TI BoosterPack kompatible Schnittstelle mit 3,3-V-E/A zur einfachen Leistungsevaluierung mit einem C2000 MCU LaunchPad™ Entwicklungskit.
Industrieanwendungen
- 48-V servo drive
- 48-V servo drive
- 48-V servo drive
- Akkuwerkzeuge
- Chirurgenkonsole
- Chirurgenkonsole
- Hydraulic/Pneumatic actuator drive systems
- Kabellose handgeführte Gartenwerkzeuge
- Linear motor power stage
- Logistikroboter-Bewegungssteuerung
- Logistikroboter-Bewegungssteuerung
- Roboterarm-Wagen
- Roboterarm-Wagen
- Roboterarm-Wagen
- Steuergeräte für landwirtschaftliche Geräte
- Traction Drive Systems
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
SN74AVC8T245 — Bustransceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgä
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | 48V 3Phase Inverter w/ Shunt-Based In-Line Motor Phase Current Sense Ref Design (Rev. A) | 07.04.2017 | ||
| Auswahlhilfe | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 20.09.2021 | |||
| Whitepaper | Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) | 17.06.2020 | |||
| Technischer Artikel | GaN reliability standards reach milestone | PDF | HTML | 18.09.2017 | ||
| Whitepaper | Enabling robots to achieve new levels of factory automation | 21.03.2017 | |||
| Technischer Artikel | Five benefits of enhanced PWM rejection for in-line motor control | PDF | HTML | 08.11.2016 | ||
| Technischer Artikel | What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar | PDF | HTML | 07.11.2016 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.