TIDA-01407

Referenzdesign für 400 W, 48 V Batterie-Eingang, 12 V Ausgangsleistung für die Automobilindustrie

TIDA-01407

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein 400-W-Vollbrückenwandler mit Phasenverschiebung für die Automobilindustrie, der einen 12-V-Ausgang aus einer 48-V-Autobatterie erzeugt. Der verbesserte phasenverschobene Vollbrückenregler implementiert programmierbare Verzögerungen, die spannungsloses Schalten (ZVS) über einen weiten Bereich von Betriebsbedingungen gewährleisten. Der Ausgang verfügt über eine Synchrongleichrichtung, die ein schnelles Einschwingverhalten und eine hohe Schleifen-Bandbreite ermöglicht. Das System regelt 12 V ohne Last mit weniger als 100 mW Standby-Leistung. Die Pseudoisolierung wird durch einen Transformator erreicht, um zu verhindern, dass die 48-V-Batterie mit der Sekundärseite kurzgeschlossen wird. Die Halbbrücken-Gate-Treiber können einer maximalen Boot-Spannung von 120 V DC standhalten.

Merkmale
  • Phasenverschobener Vollbrückenwandler über die Eingangsspannung von 36 V bis 60 V DC, Ausgangsleistung bis zu 400 W
  • Erweiterbar auf 500 W mit Kühlkörperbetrieb, einfach an die Bedürfnisse des Kunden anpassbar
  • Sanft schaltende, phasenverschobene Vollbrücke mit Analog-Controller UCC28951-Q1, Grad 1
  • Geregelter 12-V-Ausgang mit 36 V bis 60 V Eingang und < 100 mW Standby-Leistung ohne Last
  • Adaptive Verzögerungssteuerung für hohen Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDA3.PDF (7447 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRV3.PDF (224 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRV2.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRV5.ZIP (711 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDN6.ZIP (484 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRV4.PDF (1498 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRV1.PDF (244 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-Side-Treiber

UCC27511A-Q1Einkanal-Treiber für die Automobilindustrie für 20 V VDD, 4 A/8 A, mit 5 V UVLO und geteilten Ausgän

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27212A-Q14-A-, 120-V-Halbbrücken-Gate-Treiber mit 5-V-UVLO, für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28951-Q1Vollbrückencontroller mit umweltfreundlicher Phasenverschiebung für den Automobilbereich und SR-Steu

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive 400W, 95% Efficiency, 36-60V to 12V Power Ref Design for Car Battery 09.06.2017
Anwendungshinweis UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D) PDF | HTML 04.03.2022
Benutzerhandbuch A Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 18.12.2013
Anwendungshinweis Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter 05.09.1999

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01179 Referenzdesign für Frontend-Stromversorgung in der Automobilindustrie mit großem Vin-Bereich, mit Ka

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.