TIDA-020014

Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi

TIDA-020014

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt eine einphasige Traktionsinverter-Leistungsstufe mit drei 12-V-Autobatterieeingängen und 4,2-W-Vorspannungsversorgungslösungen für Hybrid-Elektrofahrzeuge und Elektrofahrzeuge (HEV/EV) dar. Sämtliche Vorspannungsversorgungslösungen akzeptieren einen großen Eingangsbereich von 4,5 V bis 42 V DC von einer 12-V-Autobatterie und erzeugen Ausgänge konfigurierbar als +15 V, –8 V oder +20 V, –4 V und bis zu 180 mA Ausgangsstrom. Die Leistungsstufe enthält die isolierten Gate-Treiber mit verstärkter 5,7-kVRMS-Isolierung und ist mit einem Formfaktor von 100 mm × 62 mm geeignet für SiC/IGBT-Halbbrückenmodule entwickelt worden. Es weist isolierte Gleichstrom-Bus-Sensorik, isolierte Temperaturerfassung, logischen Durchschussschutz und Diagnostikfunktionen auf. Neben den Tests für Anlauf, Wirkungsgrad und Lastregelung bei Niederspannungseingang sind alle Vorspannungsversorgungen auch mit Leistungsstufe und IGBT-Modul für CMTI-, Doppelimpuls- und Kurzschlussprüfungen bei hohen Spannungen verbunden.

Merkmale
  • Das einphasige Design der Traktionswechselrichter-Leistungsstufe weist isolierte Zweikanal-Gate-Treiber, isolierte Gleichstrom-Bus-Spannungserfassung und isolierte Temperaturerfassung auf
  • Drei Typen von SiC/IGBT-Vorspannungsversorgungs-Lösungen für isolierte IGBT/SiC-Gate-Treiber
  • Wandler mit weitem VIN-Bereich über die Eingangsspannung von 4,5 V bis 42 V Gleichstrom
  • Ausgang konfigurierbar als +15 V, –8 V oder +20 V, –4 V bei Lasten von bis zu 180 mA zur Ansteuerung von Si-IGBT- und SiC-MOSFET-Modulen
  • Primärseitige Regelung ohne Optokoppler für längere Lebensdauer und kleinen Formfaktor
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-020014.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .18
Ausgangsleistung (W) 2.7
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Integrated Switch^Forward- Push Pull
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEO7.PDF (26488 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZF7.ZIP (253 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZF6.ZIP (146 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZF9.ZIP (1668 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRZG0.ZIP (2646 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFE6.ZIP (1140 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZF8.ZIP (1111 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZF5.ZIP (373 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Transformatortreiber

SN6505B-Q1Wandlertreiber für die Automobilindustrie, rauscharm, 1 A, 420 kHz, mit Sanftanlauf für isolierte St

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3700-Q1Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung für

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

TPS40210-Q1Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM46002-Q1Synchroner 2-A-Abwärts-Spannungswandler, 3,5 bis 60 V, mit Automobilzulassung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B82-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

ISO5852S-Q1Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms 2,5 A/5 A, mit geteiltem Ausgang & aktivem Schutz, für d

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18543Q3A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1301-Q1250-mV-isolierter Präzisionsverstärker mit ±Eingängen und 3µs Verzögerung für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

LM5180-Q1No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1311-Q1Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie mit 2-V-Eingang für die Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden HEV/EV Traction Inverter Power Stage W/ 3 Types of IGBT/SiC Bias-Supply Sol. Ref 03.04.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01604 Referenzdesign 98,6 % Wirkungsgrad, 6,6 kW-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign für HEV/EV-Bordladegeräte TIDA-01605 Referenzdesign für zweikanaligen SiC-MOSFET-Gate-Treiber für die Automobilindustrie mit zweistufigem TIDA-020015 Referenzdesign für IGBT/SiC-Gate-Treiber mit 4,5 bis 65 V Eingang, kompakter Bias-Stromversorgung mi

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.