ADS54J40EVM

ADS54J40EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The ADS54J40EVM is an evaluation module (EVM) that allows for the evaluation of Texas Instruments’ ADS54J40 and LMK04828 clock jitter cleaner. The ADS54J40 is a low power, 14-bit, 1-GSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input and outputs featuring a JESD204B interface. The EVM has transformer coupled analog inputs to accommodate a wide range of signal sources and frequencies. The LMK04828 provides an ultra-low-jitter and phase noise ADC sample clock along with System Reference clocks and Device Sample clock for a complete JESD204B subclass 1 clocking solution.

The ADS54J40EVM connects directly to the TSW14J56EVM data capture hardware via the high speed FMC connector. The High Speed Data Converter Pro Software is also available for data capture and analysis support when using the TSW14J56EVM.

Funciones
  • Flexible transformer coupled analog input to allow for a variety of sources and frequencies
  • Easy to use software GUI to configure the ADS54J40 and LMK04828 for a variety of configurations through a USB interface
  • Quickly evaluate ADC performance through High Speed Data Converter Pro software
  • Simple connection to TSW14J56EVM capture card

USB cable
Cable Assy

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS54J40 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the evaluation board - ADS54J40EVM
  2. Order (if needed) the FPGA capture card - TSW14J57EVM
  3. Read the evaluation board user's guide
  4. Make sure you have or buy the necessary power supplies for both boards
  5. Download and install the GUI for the evaluation board
  6. Download and install HSDCPro software for the TSW14J57EVM capture card

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS54J40EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J40 de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS54J40EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J40 de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS54J40 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS ADS54J60 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS ADS54J66 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 500 MSPS ADS54J69 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 500 MSPS
Transmisores RF
ADS58J63 — CI de receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, 14 bits y 500 Msps
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01378 — Diseño de referencia de receptor de banda ancha para aplicaciones DOCSIS 3.1 del cliente al servidor
Placa de evaluación
ADS54J20EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J20 de dos canales, 12 bits y 1,0 GSPS ADS54J40EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J40 de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS ADS54J60EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J60 de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS ADS54J66EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J66 de cuatro canales, 14 bits y 500 M ADS54J69EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J69 de dos canales, 16 bits y 500 MSPS TSW54J60EVM — Digitalizador de ancho de banda de entrada de 400 MHz: ADC doble de 16 bits, 1 GSPS y amperios de ga

SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.0J
Fecha de publicación: 4/05/2023

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS54J40 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS ADS54J60 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS ADS54J66 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 500 MSPS ADS54J69 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 500 MSPS
Transmisores RF
ADS58J63 — CI de receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, 14 bits y 500 Msps
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01378 — Diseño de referencia de receptor de banda ancha para aplicaciones DOCSIS 3.1 del cliente al servidor
Placa de evaluación
ADS54J20EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J20 de dos canales, 12 bits y 1,0 GSPS ADS54J40EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J40 de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS ADS54J60EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J60 de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS ADS54J66EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J66 de cuatro canales, 14 bits y 500 M ADS54J69EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J69 de dos canales, 16 bits y 500 MSPS TSW54J60EVM — Digitalizador de ancho de banda de entrada de 400 MHz: ADC doble de 16 bits, 1 GSPS y amperios de ga

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac594 or www.ti.com/lit/xx/slac594j/slac594j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC594. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ADS54J40EVM User's Guide (Rev. A) 12/01/2016
Certificado ADS54J40EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J50EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 8 carriles JESD204B de 0.6-6

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos