TSW54J60EVM

TSW54J60EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TSW54J60EVM is an evaluation module (EVM) that allows for the evaluation of Texas Instruments’ ADS54J60, LMH3401, LMH6401 and LMK04828 devices. The ADS54J60 is a low power, 16-bit, 1-GSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input and outputs featuring a JESD204B interface. The LMH3401 is an Ultra-Wideband, Fixed Gain (16dB), Fully-Differential amplifier. The LMH6401 is an Ultra-Wideband, Digital Variable Gain Amplifier with a max Gain of 26dB. Both amps are capable of AC or DC coupling.

The EVM has a 400MHz low pass filter on both paths for signal conditioning. The LMK04828 provides an ultra-low-jitter and phase noise ADC sample clock along with System Reference clocks and Device Sample clock for a complete JESD204B subclass 1 clocking solution.

The ADS54J60, LMH6401 and LMK04828 are controlled through an easy to use software GUI to enable quick configuration for a variety of uses.

The TSW54J60EVM connects directly to the TSW14J56EVM data capture hardware via the high speed FMC connector. The High Speed Data Converter Pro Software is also available for data capture and analysis support when using the TSW14J56EVM.

Funciones
  • Flexible transformer coupled analog input on the LMH6401 path to allow for a variety of sources and frequencies
  • Options for AC or DC coupling, single-ended or differential inputs
  • Easy to use software GUI to configure the ADS54J60, LMH6401 and LMK04828 for a variety of configurations through a USB interface
  • Quickly evaluate ADC performance through High Speed Data Converter Pro software
  • Simple connection to TSW14J56EVM capture card

USB cable
Power Cable Assy

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS54J60 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS

 

Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF
LMH3401 — Amplificador completamente diferencial de 7 GHz y banda ultra ancha
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TSW54J60EVM — 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00822 — Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia variable ac TIDA-00823 — Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia fija acopla
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TSW54J60EVM — 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00822 — Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia variable ac TIDA-00823 — Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia fija acopla
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS54J40 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS ADS54J60 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS ADS54J66 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 500 MSPS ADS54J69 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 500 MSPS
Transmisores RF
ADS58J63 — CI de receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, 14 bits y 500 Msps
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01378 — Diseño de referencia de receptor de banda ancha para aplicaciones DOCSIS 3.1 del cliente al servidor
Placa de evaluación
ADS54J20EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J20 de dos canales, 12 bits y 1,0 GSPS ADS54J40EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J40 de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS ADS54J60EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J60 de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS ADS54J66EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J66 de cuatro canales, 14 bits y 500 M ADS54J69EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J69 de dos canales, 16 bits y 500 MSPS TSW54J60EVM — Digitalizador de ancho de banda de entrada de 400 MHz: ADC doble de 16 bits, 1 GSPS y amperios de ga

SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.0J
Fecha de publicación: 4/05/2023

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS54J40 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS ADS54J60 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS ADS54J66 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 500 MSPS ADS54J69 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 500 MSPS
Transmisores RF
ADS58J63 — CI de receptor de telecomunicaciones de cuatro canales, 14 bits y 500 Msps
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01378 — Diseño de referencia de receptor de banda ancha para aplicaciones DOCSIS 3.1 del cliente al servidor
Placa de evaluación
ADS54J20EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J20 de dos canales, 12 bits y 1,0 GSPS ADS54J40EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J40 de dos canales, 14 bits y 1,0 GSPS ADS54J60EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J60 de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS ADS54J66EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J66 de cuatro canales, 14 bits y 500 M ADS54J69EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J69 de dos canales, 16 bits y 500 MSPS TSW54J60EVM — Digitalizador de ancho de banda de entrada de 400 MHz: ADC doble de 16 bits, 1 GSPS y amperios de ga

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac594 or www.ti.com/lit/xx/slac594j/slac594j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC594. Please update any bookmarks accordingly.
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TSW54J60 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 21/09/2015
Certificado TSW54J60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía de diseño TSW54J60 Design Package 19/10/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J50EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 8 carriles JESD204B de 0.6-6

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos