ADS9110EVM-PDK

ADS9110EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

The ADS9110 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS9110 successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The ADS9110EVM-PDK includes the ADS9110 EVM board, the PHI controller board, and accompanying computer software that enables the user to communicate with the ADC over a universal serial bus (USB), capture data, and perform data analysis.

Funciones
  • Includes hardware and software required for diagnostic testing, as well as accurate performance evaluation of the ADS9110 ADC
  • No external power supply required
  • Ships with PHI EVM controller that provides a convenient interface to the EVM over USB 2.0 (or higher) for power delivery, as well as digital input/output
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft® Windows® 7/8/10 operating systems
  • Software suite includes graphical tools for data capture, output code histogram generation, and linearity analysis, as well as provision for exporting data to text file for post processing

  • ADS9110 evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable

ADC de precisión
ADS9110 — ADC SAR de 18 bits, 2 MSPS, un canal con interfaz de periféricos serie (SPI) mejorada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01036 — Diseño de referencia del filtro de paso de banda diferencial activo de alta calidad para la califica
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01036 — Diseño de referencia del filtro de paso de banda diferencial activo de alta calidad para la califica
Soporte de software

SBAC140 — ADS9110EVM-PDK Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de precisión
ADS9110 — ADC SAR de 18 bits, 2 MSPS, un canal con interfaz de periféricos serie (SPI) mejorada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9110EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS9110 para ADC SAR de 18 bits, 2 MSPS y un canal con SPI mejora

SBAC140 — ADS9110EVM-PDK Software

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 3/09/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de precisión
ADS9110 — ADC SAR de 18 bits, 2 MSPS, un canal con interfaz de periféricos serie (SPI) mejorada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADS9110EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS9110 para ADC SAR de 18 bits, 2 MSPS y un canal con SPI mejora

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac140 or www.ti.com/lit/xx/sbac140a/sbac140a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC140. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS9110EVM-PDK User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 29/07/2025
Certificado ADS9110EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Más documentación Quick Start Guide: ADS9110EVM-PDK 23/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos