TIDA-00732

TIDA-00732

Archivos de diseño

Información general

Este “diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 Msps para lograr la relación señal-ruido y velocidad de muestreo máximas” ilustra cómo superar los desafíos que limitan el rendimiento típicos del diseño de sistemas de adquisición de datos aislados:

  • Maximizar la velocidad de muestreo mediante la minimización del retardo de propagación que introduce el aislador digital
  • Maximizar el rendimiento de la cadena de señales (SNR) de CA de alta frecuencia mediante la mitigación eficaz de la fluctuación de reloj de muestreo del ADC que introduce el aislador digital

Funciones
  • Sistema de adquisición de datos aislados (DAQ) de 18 bits, 2 Msps y 1 canal con entrada diferencial
  • Aprovecha la interfaz digital multiSPI™ de ADS9110 para lograr una velocidad de muestreo de 2 Msps al tiempo que mantiene una baja tasa de datos SPI
  • Modo de transferencia de datos SPI sincrónico de fuente para minimizar el retardo de propagación del aislador y mejorar la velocidad de muestreo
  • Técnicas para reducir la fluctuación inducida por el aislador, lo que da como resultado una mejora de 12 dB en la SNR (Fin de 100 kHz, 2 Msps)
  • El diseño probado incluye teoría, cálculos, selección de componentes, diseño de PCB y resultados de medición
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB85A.PDF (4089 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRL59.PDF (467 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRL58.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRL61A.ZIP (25672 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC14.ZIP (682 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRL60.PDF (3526 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRL57A.PDF (3438 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3012 — Comparador de baja potencia con referencia (inserción y extracción)

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7840 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 4/0, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7842 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 2/2, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA625 — Amplificador de amplio ancho de banda, alta precisión, bajo ruido y distorsión, controlador SAR ADC

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores I2C

ISO1541 — Reloj unidireccional aislado de 2.5 kVrms y aislador bidireccional I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

SN65LVDS4 — Receptor LVDS único de 500 Mbps y alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14203 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 3 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS9110 — ADC SAR de 18 bits, 2 MSPS, un canal con interfaz de periféricos serie (SPI) mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA378 — Amplificador operacional de precisión de bajo ruido, 900 kHz, RRIO, serie de deriva cero

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505A — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 160 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

Este “diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 Msps para lograr la relación señal-ruido y velocidad de muestreo máximas” ilustra cómo superar los desafíos que limitan el rendimiento típicos del diseño de sistemas de adquisición de datos aislados:

  • Maximizar la velocidad de (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01036 — Diseño de referencia del filtro de paso de banda diferencial activo de alta calidad para la califica
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01036 — Diseño de referencia del filtro de paso de banda diferencial activo de alta calidad para la califica
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
* Guía de diseño 18-Bit, 2-MSPS Isolated Analog Acquisition Reference Design for Maximum SNR (Rev. A) 1/04/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi TIDA-01050 — Diseño de referencia del sistema DAQ de interfaz analógica optimizado para convertidores de datos SA TIDA-01051 — Diseño de referencia que optimiza la utilización de FPGA y la producción de datos para equipos de pr TIDA-01052 — Diseño de referencia de controlador ADC que mejora la THD a escala completa mediante alimentación ne TIDA-01053 — Diseño de referencia de controlador ADC que optimiza la THD, el ruido y SNR para la instrumentación TIDA-01054 — Diseño de referencia de potencia multicarril para eliminar los efectos EMI en sistemas DAQ de alto r TIDA-01055 — Diseño de referencia de optimización de búfer de referencia de tensión ADC para sistemas DAQ de alto TIDA-01056 — Diseño de referencia DAQ de 1 MSPS de 20 bits que optimiza la eficiencia de la fuente de alimentació TIDA-01057 — Diseño de referencia que maximiza el rango dinámico de señal para entrada diferencial real de 10 Vpp TIPD113 — Diseño de referencia de adquisición de datos para CA de 10 kHz, 35 mW, 18 bits y 1 Msps TIPD115 — Diseño de referencia de adquisición de datos de 18 bits y 1 Msps optimizada para la distorsión más b

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos