TIDA-01036

TIDA-01036

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01036 demuestra un filtro de paso de banda diferencial activo de factor de alta calidad (factor Q). Dichos filtros mejoran la relación señal-ruido (SNR) de la fuente de señal y se pueden utilizar para pruebas de módulos de adquisición de datos (DAQ). Este filtro también se puede utilizar para diseñar un circuito de acondicionamiento de señal en un circuito frontal analógico del sistema de DAQ.

Funciones
  • El filtro de entrada diferencial admite una frecuencia central de hasta 100 KHz con un factor de alta calidad
  • Amplificador totalmente diferencial (FDS) diseñado para baja distorsión y alta relación señal-ruido (SNR)
  • Se utiliza la topología de retroalimentación múltiple (MFT) para un factor de alta calidad
  • Caracterización y validación de dispositivos de alto rendimiento (A/D y D/A)
  • Solución compacta que sustituye el filtro pasivo voluminoso de alto orden
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCC9A.PDF (1847 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNX7.PDF (606 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNX6.PDF (92 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNX8.ZIP (4059 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCQ1.ZIP (2269 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNX9.PDF (3814 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNX5.PDF (617 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores totalmente diferenciales

THS4551 — Amplificador totalmente diferencial de precisión, 150 MHz y bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

El diseño de referencia TIDA-01036 demuestra un filtro de paso de banda diferencial activo de factor de alta calidad (factor Q). Dichos filtros mejoran la relación señal-ruido (SNR) de la fuente de señal y se pueden utilizar para pruebas de módulos de adquisición de datos (DAQ). Este filtro (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01036 — Diseño de referencia del filtro de paso de banda diferencial activo de alta calidad para la califica
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01036 — Diseño de referencia del filtro de paso de banda diferencial activo de alta calidad para la califica

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño High-Q Active Differential Band-Pass Filter Reference Design (Rev. A) 28/03/2016
Nota sobre la aplicación Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 19/09/2016
Nota sobre la aplicación Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) 23/05/2007

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos