TIDA-010979

TIDA-010979

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia incluye dispositivos MCU-AM261x Sitara™ de TI que controlan un motor conectado a una red Ethernet industrial. El diseño utiliza una placa de circuito impreso (PCB) de 70 mm de diámetro para accionar una articulación de robot humanoide (motor Eyoubot de 48 V y 1 kW). El diseño presenta un tamaño reducido y una plataforma integrada simplificada. La plataforma incluye una sección de densidad de alta potencia que utiliza tres etapas de potencia de controlador para motores de puente medio DRV7167 GaN, una etapa de control preciso en tiempo real que utiliza un MCU AM2612 de 500 MHz con núcleo R5F y un modulador sigma-delta funcionalmente aislado AMC0106, además de una comunicación de ancho de banda alto que funciona con Ethernet industrial.

Funciones
  • Diseño compacto con circuitos integrados altamente integrados que facilitan una PCB de 70 mm de diámetro y un orificio pasante de 15 mm de diámetro
  • Admite comunicación Ethernet industrial multiprotocolo e interfaz de codificador multiprotocolo
  • Etapa de potencia para accionamiento de motor dmedio puente DRV7167 a base de GaN, tamaño compacto
  • Detección precisa de la corriente de fase mediante una derivación de 1 mΩ y el modulador funcional aislado AMC0106M05
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFF7A.PDF (3578 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB52A.ZIP (856 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURB53A.ZIP (139 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURB55A.ZIP (19157 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC899A.ZIP (4299 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURB54A.ZIP (9061 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBW3A.ZIP (4004 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Capa física (PHY) Ethernet

DP83826AI — PHY de 10/100 Mbps de baja latencia optimizado para aplicaciones EtherCAT(TM) con temperatura ind

Hoja de datos: PDF | HTML
Gallium nitride (GaN) motor drivers

DRV7167 — 100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC0106M05 — Modulador delta-sigma con entrada de ±50mV y aislamiento funcional para detección de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura

AM2612-SERVO-ETHERCAT-APPSW — AM2612 example application for Serve Drive + EtherCAT

This product include servo drive + EtherCAT and Robotics joint reference application software.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010979 — Control de motor articulado para robot de 48 V y 1 kW con diseño de ref. de comunicación industrial
Placa de evaluación
BP-AMC0106-LMG-MD — Módulo de evaluación BP-AMC0106-LMG-MD LP-AM261 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm®
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
* Guía de diseño 48V 1kW Robot Joint Motor Control With Industrial Communication Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 23/03/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM261X — Kit de desarrollo de software (SDK) AM261x para microcontroladores Sitara

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos