BP-CC3351MOD

BP-CC3351MOD

Haga su pedido ahora

Información general

The SimpleLink CC3351MOD dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3351MOD BoosterPack plug-in module (BP-CC3351MOD) is a test and development board that is compatible with the CC3350MOD and CC3351MOD and can be easily connected to TI LaunchPad development kits or processor boards enabling rapid software development.

 

This kit can be used in 3 configurations:

  1. MCU and RTOS evaluation: BP-CC3351MOD + LaunchPad with the MCU running TCP/IP like the LP-AM243
  2. Processor and Linux evaluation: BP-CC3351MOD + BP-CC33-BBB-ADAPT + BEAGL-BONE-BLACK
  3. RF testing with PC tools: BP-CC3351MOD + LP-XDS110

In addition, the BP-CC3351MOD can also be wired to any other Linux or RTOS host board running TCP/IP stack.

Funciones
  • Módulo complementario CC3351 Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® baja energía
  • Conectores apilables de 2 × 20 pines (cabezales BoosterPack) para conectar a los LaunchPads TI y otros módulos de conexión BoosterPack
  • Antena de chip integrada con opción para pruebas basadas en SMA/U.FL
  • Interfaz SWD para funcionamiento independiente y pruebas de radiofrecuencia (RF)
Productos Wi-Fi
CC3350MOD — Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El BP-CC3351MOD es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BP-CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351MOD con Wi-Fi® 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BP-CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351MOD con Wi-Fi® 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS — Reports: CC33xx Regulatory Certification

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD — Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP BP-CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351MOD con Wi-Fi® 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy B
Herramienta de diseño

CC33XX-DESIGN-TOOLS — Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD — Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301 — Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP BP-CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351MOD con Wi-Fi® 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy B M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

CC33XX-DESIGN-TOOLS — Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 1/06/2026

CC330x Reference Design Files

Suma de comprobación SHA-256

CC335x Reference Design Files

Suma de comprobación SHA-256

CC330xMOD Certification Resources

Suma de comprobación SHA-256

CC335xMOD Certification Resources

Suma de comprobación SHA-256

BP-CC3351 Reference Design Files

Suma de comprobación SHA-256

BP-CC33x1MOD Reference Design Files

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD — Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301 — Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP BP-CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351MOD con Wi-Fi® 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy B M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

Documentación

Design Checklist for CC33xx and CC33xMOD devices

Información de la versión

Design files and Design checklist for CC33xx and CC33xxMOD devices

Novedades

  • CC33x1 Design Checklist
  • CC330x and CC335x Reference Designs
  • CC330xMOD and CC335xMOD Resources
  • EVM Design Files
Software de aplicación y estructura

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD — Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3501E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® baja energía CC3551E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP BP-CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351MOD con Wi-Fi® 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy B LP-EM-CC35X1 — Kit de desarrollo CC35xxE LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Wi‑Fi 6 Bluetooth® de baja ene LP-EM-CC35X1ET — Kit de desarrollo CC35xxET LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Wi‑Fi 6 Bluetooth® de baja en M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide SimpleLink CC33x1MOD Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy BoosterPack Plug-in Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 5/02/2026
Nota sobre la aplicación Simplified RF Testing Guide for CC33xx/CC35xxE PDF | HTML 17/08/2026
Certificado BP-CC3351MOD EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 8/09/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
LP-XDS110ET — Kit de desarrollo XDS110ET LaunchPad™ depurador con software EnergyTrace™
Adaptador de interfaz
BP-CC33-BBB-ADAPT — Adaptador de interfaz BP-CC33xx para la plataforma de desarrollo BeagleBone Black

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — Caja de herramientas para wifi SimpleLink

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos