M2-CC3351

Información general

Los dispositivos SimpleLink™ CC3351 Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy permiten una conectividad asequible, fiable y segura en aplicaciones integradas con un procesador host que ejecuta Linux® o una MCU host que ejecuta RTOS. El módulo enchufable de tarjeta M.2 CC3351 (M2-CC3351) es una tarjeta de pruebas y desarrollo que puede conectarse fácilmente a las tarjetas de procesador de TI o a otras tarjetas de procesador que sean compatibles con una interfaz M.2 clave E, lo que permite un rápido desarrollo del programa informático.

 

Esta tarjeta M2 se puede emparejar fácilmente con las siguientes placas de procesador:

  • SK-AM62B-P1
  • SK-AM62A-LP
  • SK-AM62-LP
  • TMDS62LEVM

Funciones
  • IC CC3351 complementario de Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® baja energía en encapsulado QFN
  • Perfecta integración con la plataforma del microprocesador (MPU)
  • Antena de chip integrada con opción para pruebas basadas en SMA/U.FL
  • Interfaz M.2 de tipo 2230 clave E
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

M2-CC3351 — Módulo de evaluación CC3351 en el estándar PCIE M.2 tipo 2230 Key-E

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

M2-CC3351 — Módulo de evaluación CC3351 en el estándar PCIE M.2 tipo 2230 Key-E

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Controlador o biblioteca

CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD — Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301 — Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

close
Versión: 1.0.2.17
Fecha de publicación: 24/07/2026
Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD — Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301 — Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

Información de la versión

The CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.


This CC33xx Linux Software Package delivers components that enable operation of the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi and BLE family of wireless transceivers on Linux platforms.

This is version 1.0.2.17 of the CC33xx Linux Software Package

The version is a production quality release for 2.4/5Ghz devices

Previous release was 1.0.2.16


This is a release for TI’s CC33xx devices supporting Wi-Fi 6 and BLE 5.4.


Components version:


  • FW version: 1.7.14.389
  • Driver version: 1.7.4.257
  • PHY version: 1.2.0.49.6.11.32.71
  • RAM Bootloader version: 1.0.0.31

Novedades

  • 802.11 r support & k/v/r variant
  • WoWLAN pattern matching via Sysfs API update
  • WoWLAN Block Ack offload - Reject ADDBA requests while in WoWLAN
  • WoWLAN ARP offload
  • Wi-Fi 5 TX support - While Wi-Fi 6 is disabled. (New parameted in INI - VHT_Enable)
  • Link Robustness improvements at 2.4GHz band congested environment
Herramienta de diseño

CC33XX-DESIGN-TOOLS — Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD — Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301 — Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP BP-CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351MOD con Wi-Fi® 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy B M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

CC33XX-DESIGN-TOOLS — Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 1/06/2026

CC330x Reference Design Files

Suma de comprobación SHA-256

CC335x Reference Design Files

Suma de comprobación SHA-256

CC330xMOD Certification Resources

Suma de comprobación SHA-256

CC335xMOD Certification Resources

Suma de comprobación SHA-256

BP-CC3351 Reference Design Files

Suma de comprobación SHA-256

BP-CC33x1MOD Reference Design Files

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD — Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301 — Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP BP-CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351MOD con Wi-Fi® 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy B M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

Documentación

Design Checklist for CC33xx and CC33xMOD devices

Información de la versión

Design files and Design checklist for CC33xx and CC33xxMOD devices

Novedades

  • CC33x1 Design Checklist
  • CC330x and CC335x Reference Designs
  • CC330xMOD and CC335xMOD Resources
  • EVM Design Files
Software de aplicación y estructura

SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1354P10 — MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB CC2651P3 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2652R — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 — MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB
Productos Wi-Fi
CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LP-EM-CC1354P10 — Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
Placa de evaluación
BP-CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2651P3 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2651P3 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2652R7 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP
Software de aplicación y estructura

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD — Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3501E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® baja energía CC3551E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP BP-CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351MOD con Wi-Fi® 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy B LP-EM-CC35X1 — Kit de desarrollo CC35xxE LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Wi‑Fi 6 Bluetooth® de baja ene LP-EM-CC35X1ET — Kit de desarrollo CC35xxET LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Wi‑Fi 6 Bluetooth® de baja en M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP
Soporte de software

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — QuickTrack Control App CC33XX es una herramienta de prueba de automatización de Wi-Fi que se usa para la certificación de Wi-Fi®

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD — Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301 — Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — QuickTrack Control App CC33XX es una herramienta de prueba de automatización de Wi-Fi que se usa para la certificación de Wi-Fi®

close
Versión: 2.2.1
Fecha de publicación: 18/06/2024

CC33xx QuickTrack Control Tool Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

CC33xx QuickTrack Control Tool Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario CC3300MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía CC3350 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3350MOD — Módulo SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351MOD — Módulo complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BP-CC3301 — Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3301MOD — Módulo complementario SimpleLink™ CC3301MOD con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP M2-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP

Documentación

Información de la versión

Click on the links in the table above to download. The CC33xx QuickTrack Control Tool is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification.

Novedades

  • fixed paths
  • fix wps APUT settings file
  • wps pin checksum script
  •  
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SWAC007.ZIP (15790 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 Dual-Band Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy M.2 Add-in Card User's Guide PDF | HTML 16/07/2024
Nota sobre la aplicación Simplified RF Testing Guide for CC33xx/CC35xxE PDF | HTML 17/08/2026
Guía del usuario CC33xx Hardware Integration User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 17/06/2026
Certificado M2-CC3351 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 23/04/2024
Nota sobre la aplicación CC33xx Production Line Guide (Rev. A) PDF | HTML 16/11/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
SK-AM62-LP — Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62A-LP — Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62B-P1 — Módulo de evaluación del kit de inicio AM62x con PMIC TMDS62LEVM — Módulo de evaluación AM62L

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos