CC-DEBUGGER

CC-DEBUGGER

Haga su pedido ahora

Información general

The CC Debugger is a small programmer and debugger for the TI Low Power RF System-on-Chips. It can be used together with IAR Embedded Workbench for 8051 (version 7.51A or later) for debugging and SmartRF Flash Programmer for flash programming. The CC Debugger can also be used for controlling selected devices from SmartRF Studio.

Funciones

Contents in the box:

  • CC Debugger
  • Mini USB cable
  • 10-pin flat cable with 2x5 2.54mm connector
  • 10-pin flat cable with 2x5 1.27mm connector
  • Converter board 2.54mm-1.27mm connector
  • Documentation

CC-Debugger can be used to program and debug the following 8051-based system-on-chips from Texas Instruments:

  • CC1110, CC1111
  • CC2430, CC2431
  • CC2510, CC2511
  • CC2530, CC2531, CC2533
  • CC2540, CC2541
  • CC2543, CC2544, CC2545

It is possible to control the same devices from SmartRF Studio. In addition, CC-Debugger can control the following transceivers from SmartRF Studio:

  • CC1120, CC1121, CC1125, CC1175
  • CC1100, CC1101, CC110L, CC113L, CC115L
  • CC2500, CC2520

It can also be used to program the PurePath Wireless devices:

  • CC8520, CC8521
  • CC8530, CC8531
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — MCU inalámbrico menor a 1 GHz con hasta 32 kB de memoria Flash

 

Otros productos inalámbricos
CC2510 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2511 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 16 KB o 32 KB e interfaz USB de velocida CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM CC2543 — SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, 16 GPIO, I2C, SPI y UART CC2544 — SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, USB, SPI y UART CC2545 — SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, 31 GPIO, I2C, SPI y UART

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2430 — Solución de sistema en chip para 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — Solución de sistema en chip (SoC) para la red de sensores inalámbricos ZigBee/IEEE 802.15.4 CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM CC2533 — Una verdadera solución de sistema en chip para aplicaciones IEEE 802.15.4 y ZigBee de 2,4 GHz CC2540 — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB CC2540T — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía y temperatura industrial ampliada CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®

 

Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2541-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción

 

Transceptores Sub-1 GHz
CC1101 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia CC110L — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor CC1120 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha CC1125 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha CC1200 — Transceptor inalámbrico de baja potencia y alto rendimiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Sonda de depuración

CC-DEBUGGER — Depurador y programador para sistema en chips RF

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2543-BROADCASTER-RD — Diseño de referencia de la emisora TI con tecnología iBeacon
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC-DEBUGGER — Depurador y programador para sistema en chips RF

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2543-BROADCASTER-RD — Diseño de referencia de la emisora TI con tecnología iBeacon
Controlador o biblioteca

SWRC212 — Cebal - CCxxxx Development Tools USB Driver for Windows x86 and x64

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Sonda de depuración
CC-DEBUGGER — Depurador y programador para sistema en chips RF

SWRC212 — Cebal - CCxxxx Development Tools USB Driver for Windows x86 and x64

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 10/05/2011
Desarrollo de hardware
Sonda de depuración
CC-DEBUGGER — Depurador y programador para sistema en chips RF

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc212 or www.ti.com/lit/xx/swrc212a/swrc212a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC212. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario CC-DEBUGGER Design Files (Rev. A) 16/08/2019
Certificado CC-DEBUGGER EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 13/08/2019
Guía del usuario CC Debugger User's Guide (Rev. H) 17/04/2014
Guía del usuario CC Debugger Quick Start Guide (Rev. B) 23/02/2012
Nota sobre la aplicación DN304 – CCxxxx Development Tools USB Driver Installation Guide 11/05/2011

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Herramienta de programación de software
FLASH-PROGRAMMER — SmartRF Flash Programmer

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
PACKET-SNIFFER — Rastreador de paquetes de protocolo SmartRF SMARTRFTM-STUDIO — SmartRF Studio

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos