CC256XEM-RD

CC256XEM-RD

Archivos de diseño

Información general

This CC256x Bluetooth® evaluation module reference design is an RF reference design with antenna which can be easily connected to many Microcontroller Units (MCUs), such as TI's MSP430 or Tiva C series MCUs. The reference design can be copied into your board, allowing for a cost-effective design with reduced time to market. This Bluetooth design is supported by an orderable evaluation module, royalty free software and documentation, test and certification tips, and community support resources. Visit our wiki for more information.

Funciones
  • Flexible solution for broad market
  • Bluetooth & Bluetooth low energy in single solution for use with all phones/tablets
  • Royalty-free software for TI MCUs
  • Low cost solution to add Bluetooth and Bluetooth low energy to any application
  • Best-in-class performance for longer range
  • Based on 7th Generation Bluetooth technology
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR112.PDF (157 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SWRC308A.ZIP (11826 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC065.ZIP (2429 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR111.PDF (242 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos Wi-Fi

CC2560 — Bluetooth® 4.0 con velocidad de datos mejorada (EDR)

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC2564 — Bluetooth® 4.0 con velocidad de datos mejorada (EDR), baja energía (LE) y ANT

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC2564MODA — Bluetooth® 4.1 con velocidad básica, velocidad de datos mejorada, módulo de baja energía (LE) con an

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC2564MODN — Bluetooth® 4.1 con velocidad básica (BR), velocidad de datos mejorada (EDR), módulo de baja energía

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

CC2564MODNEM — Dual-mode Bluetooth® CC2564 module evaluation board

This CC256x Bluetooth® evaluation module reference design is an RF reference design with antenna which can be easily connected to many Microcontroller Units (MCUs), such as TI's MSP430 or Tiva C series MCUs. The reference design can be copied into your board, allowing for a cost-effective design (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
BT-MSPAUDSOURCE-RD — Diseño de referencia de fuente de audio MSP MCU y Bluetooth CC256XEM-RD — Diseño de referencia de Bluetooth® CC256x
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2564MODNEM — Dual-mode Bluetooth® CC2564 module evaluation board

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
BT-MSPAUDSOURCE-RD — Diseño de referencia de fuente de audio MSP MCU y Bluetooth CC256XEM-RD — Diseño de referencia de Bluetooth® CC256x

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación CC256XQFN PCB Guidelines (Rev. B) 28/10/2016
Guía del usuario CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide 19/05/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CC256XM4BTBLESW — Pila Bluetooth® de modo doble de TI en MCU TM4C CC256XMSPBTBLESW — Pila Bluetooth® de modo dual TI en MCU MSP430™
Kit de desarrollo de software (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK — Pila Bluetooth® de modo doble de TI

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos