BT-MSPAUDSOURCE-RD

BT-MSPAUDSOURCE-RD

Archivos de diseño

Información general

The Bluetooth and low-power MSP microcontroller Audio Source reference design can be used by customers to create a variety of applications for low-end, low-power audio source solutions for applications including toys, projectors, smart remotes and any audio streaming accessories. This reference design is a cost-effective audio implementation and with full design files provided allows you to focus your efforts on application and end product development. This reference design also provides the TI Bluetooth Stack.

Funciones
  • Enables Bluetooth audio (SBC encode/decode) with low cost, low power MSP430F5229 Microcontroller MCU
  • Design offloads audio processing from MCU to the Bluetooth device which enables low power audio
  • Cost-effective low end wireless audio solution with a four layer layout and QFN packages
  • Core of the solution is TI's SimpleLink™ CC2564 which offers best-in-class Bluetooth performance (+12dBm output power) leading to robust connection over long range
  • CC256x and TI Bluetooth Stack both have Bluetooth Subsystem QDIDs allowing you to only need a Bluetooth End Product Listing
  • This circuit design is tested and includes firmware, demo and wiki page for quick start guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR981.PDF (537 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR979.ZIP (26 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR982.ZIP (646 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC547.ZIP (281 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR980.PDF (1300 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR978.PDF (89 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

ADC de audio

TLV320ADC3101 — ADC estéreo de baja potencia SNR de 92 dB con soporte para micrófono digital y miniDSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5229 — MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 8KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, E/S de carril dividido de

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC2560 — Bluetooth® 4.0 con velocidad de datos mejorada (EDR)

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC2564 — Bluetooth® 4.0 con velocidad de datos mejorada (EDR), baja energía (LE) y ANT

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC2564MODA — Bluetooth® 4.1 con velocidad básica, velocidad de datos mejorada, módulo de baja energía (LE) con an

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC2564MODN — Bluetooth® 4.1 con velocidad básica (BR), velocidad de datos mejorada (EDR), módulo de baja energía

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

CC2564MODNEM — Dual-mode Bluetooth® CC2564 module evaluation board

The Bluetooth and low-power MSP microcontroller Audio Source reference design can be used by customers to create a variety of applications for low-end, low-power audio source solutions for applications including toys, projectors, smart remotes and any audio streaming accessories. This reference (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
BT-MSPAUDSOURCE-RD — Diseño de referencia de fuente de audio MSP MCU y Bluetooth CC256XEM-RD — Diseño de referencia de Bluetooth® CC256x
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2564MODNEM — Dual-mode Bluetooth® CC2564 module evaluation board

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
BT-MSPAUDSOURCE-RD — Diseño de referencia de fuente de audio MSP MCU y Bluetooth CC256XEM-RD — Diseño de referencia de Bluetooth® CC256x

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Bluetooth Dual Mode Audio Source Reference Design Quick Start Guide (Rev. A) 19/09/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CC256XM4BTBLESW — Pila Bluetooth® de modo doble de TI en MCU TM4C CC256XMSPBTBLESW — Pila Bluetooth® de modo dual TI en MCU MSP430™
Kit de desarrollo de software (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK — Pila Bluetooth® de modo doble de TI

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos