CC2650RC

Control remoto SimpleLink™ Bluetooth® baja energía/ZigBee® RF4CE™ CC2650

Información general

Compre el CC2650RC si desea un control remoto adicional después de comprar uno de los dos paquetes de desarrollo completos que se indican a continuación:

  • CC2650RC-BLEDEV: Paquete de desarrollo de control remoto Bluetooth® baja energía, CC2650RC
  • CC2650RC-RF4CEDEV: Paquete de desarrollo de control remoto ZigBee® RF4CE™ CC2650RC

El kit de control remoto del microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ CC2650 es una solución todo en uno para el desarrollo de controles remotos Bluetooth® baja energía, ZigBee® RF4CE™ o multiestándar basados en voz con los MCU inalámbricos de CC2640, CC2620 o CC2650, respectivamente. Además, el kit de control remoto CC2650RC proporciona flexibilidad y se conecta al ecosistema SimpleLink SensorTag mediante módulos enchufables DevPack.

Junto con el DevPack de SimpleLink SensorTag Debugger (CC-DEVPACK-DEBUGGER), todo lo necesario para comenzar a desarrollar se proporciona con hardware y software que incluye RemoTI para RF4CE y BLE-Stack™ para desarrollo Bluetooth Smart, así como documentación técnica y soporte en línea de TI E2E™.

Los desarrolladores pueden aprovechar la naturaleza de bajo consumo de la plataforma SimpleLink ULP para crear una solución de control remoto con funciones avanzadas como "Encuéntrame", gestos y apuntes, comandos de voz y más, sin sacrificar la duración de la batería.

El CC2650RC es compatible con el desarrollo de controles remotos con soporte de voz que incluye:

Visite www.ti.com/rc para conocer cómo comenzar a trabajar con los microcontroladores inalámbricos SimpleLink de TI para controles remotos, incluyendo CC2640, CC2620 y CC2650.

Funciones
  • Un kit de desarrollo es compatible con los controles remotos Bluetooth baja energía basados en voz y ZigBee RF4CE
  • Transfiera sus datos de voz a una aplicación de teléfono inteligente Android o PC con el software incluido, RemoTI y BLE-Stack
  • Habilite un desarrollo sencillo con el módulo complementario DevPack Debugger (se vende por separado)

Kit de control remoto multiestándar SimpleLink™ CC2650.
Guía de inicio rápido

Otros productos inalámbricos
CC2620 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

BLE-HID-VOGATT-DONGLE — HID Voice-over GATT audio CC254x USB dongle - EVAL ONLY

Productos y hardware compatibles

BLE-HID-VOGATT-DONGLE HID Voice-over GATT audio CC254x USB dongle - EVAL ONLY

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

CC2650RC — SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía/ZigBee® RF4CE™ mando a distancia CC2650

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC2650RC Diseño de referencia de control remoto por voz
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2650RC SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía/ZigBee® RF4CE™ mando a distancia CC2650

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC2650RC Diseño de referencia de control remoto por voz
Controlador o biblioteca

BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC2650RC Control remoto SimpleLink™ Bluetooth® baja energía/ZigBee® RF4CE™ CC2650 CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC2650MA Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650
Opciones de descarga

BLE-STACK-2-X BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

close
Versión: 2.02.08.12
Fecha de publicación: 19/09/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC2650RC Control remoto SimpleLink™ Bluetooth® baja energía/ZigBee® RF4CE™ CC2650 CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC2650MA Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650

Documentación

Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK

Información de la versión

This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.

Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.

See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.

Novedades

  • [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado CC2650RC EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Make your Bluetooth® low energy solution fast, simple and secure with new Bluetoot PDF | HTML 12/07/2016
Artículo técnico Touch it. Talk to it. Remote control solutions that will change how you interact w PDF | HTML 29/06/2016
Más documentación CC2650RC Quick Start User's Guide 8/03/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
CC2531EMK Kit de módulo de evaluación de CC2531 USB CC2540EMK-USB MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth
Kit de desarrollo
CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
BLE-STACK Pila de software Bluetooth de baja energía REMOTI Pila de protocolos compatibles con RF4CE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.