REMOTI

REMOTI

Descargas

Información general

RemoTI™ is the industry leading ZigBee RF4CE-compliant software architecture. Built on TI's well-proven IEEE 802.15.4 compliant TIMAC, RemoTI™ offers a simple, easy-to-use, intuitive software architectural framework and all of the tools, documentation, and support needed to build an RF4CE compliant product. RemoTI™ allows you to reduce development time and cost and allowing you to get your product to market quickly.

 

RemoTI™ 2.0.1 (Supports CC2620 and CC2650)

  • RemoTI™ 2.0.1 supports the backwards compatible ZRC 2.0 (ZigBee Remote Control) profile.
  • RemoTI™ 2.0.1 supports the CC2650RC hardware reference platform and CC2650 Wireless MCU LaunchPad™ Kit for ZRC 2.0 remote controllers.

RemoTI™ 1.x (Supports CC253x)

  • RemoTI™ 1.4 supports the backwards compatible ZRC 2.0 (ZigBee Remote Control) profile.
  • RemoTI™ 1.3.1 supports both the ZRC 1.1 and ZID 1.0 (ZigBee Input Device) profiles.
  • RemoTI™ 1.x supports the CC2533DK-RF4CE-BA hardware reference platform for ZRC remote controllers and ZID remote controllers.
Funciones
  • CC2620, CC2650, CC2530, CC2531 (USB), and CC2533 RF SoC and CC259x RF front-end support
  • Voice over RF4CE support
  • ZigBee RF4CE Certified Platform
  • USB HID class support including keyboard and consumer controls pages
  • Simple and intuitive RemoTI API
  • Complete Sample Application code
  • Serial bootloader and over-the-air download support
  • Comprehensive documentation
  • Tools support for easy development and test
  • UART, SPI, I2C, USB, Keypad, LED and other driver support
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Controlador o biblioteca

REMOTI-1-4-0 — RF4CE ZRC 2.0 Compliant Protocol Stack

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

REMOTI-1-4-0 — RF4CE ZRC 2.0 Compliant Protocol Stack

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Controlador o biblioteca

REMOTI-2-0-1 — RF4CE ZRC 2.0 Compliant Protocol Stack (Support for CC2620/CC2650)

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

REMOTI-2-0-1 — RF4CE ZRC 2.0 Compliant Protocol Stack (Support for CC2620/CC2650)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024

Recursos adicionales que podría necesitar

Soporte de software

PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — MCU inalámbrico menor a 1 GHz con hasta 32 kB de memoria Flash CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1312R — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI
Otros productos inalámbricos
CC2420 — Transceptor RF de un solo chip, compatible con IEEE 802.15.4 de 2.4 GHz y preparado para ZigBee™ CC2500 — Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b CC2510 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2510F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y memoria Flash de 8 kB CC2511 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 16 KB o 32 KB e interfaz USB de velocida CC2511F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 8 KB e interfaz USB de velocidad complet CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM CC2620 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2430 — Solución de sistema en chip para 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — Solución de sistema en chip (SoC) para la red de sensores inalámbricos ZigBee/IEEE 802.15.4 CC2520 — Transceptor inalámbrico ZigBee/IEEE 802.15.4 de segunda generación de 2,4 GHz CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM CC2533 — Una verdadera solución de sistema en chip para aplicaciones IEEE 802.15.4 y ZigBee de 2,4 GHz CC2538 — MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d CC2540 — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB CC2540T — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía y temperatura industrial ampliada CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth® CC2630 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F — MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash CC2640R2L — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA — Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2541-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2640R2F-Q1 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción
Transceptores Sub-1 GHz
CC1101 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia CC110L — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor CC1120 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha CC1125 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
Opciones de descarga

PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0Z
Fecha de publicación: 29/06/2014
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — MCU inalámbrico menor a 1 GHz con hasta 32 kB de memoria Flash CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1312R — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI
Otros productos inalámbricos
CC2420 — Transceptor RF de un solo chip, compatible con IEEE 802.15.4 de 2.4 GHz y preparado para ZigBee™ CC2500 — Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b CC2510 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2510F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y memoria Flash de 8 kB CC2511 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 16 KB o 32 KB e interfaz USB de velocida CC2511F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 8 KB e interfaz USB de velocidad complet CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM CC2620 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2430 — Solución de sistema en chip para 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — Solución de sistema en chip (SoC) para la red de sensores inalámbricos ZigBee/IEEE 802.15.4 CC2520 — Transceptor inalámbrico ZigBee/IEEE 802.15.4 de segunda generación de 2,4 GHz CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM CC2533 — Una verdadera solución de sistema en chip para aplicaciones IEEE 802.15.4 y ZigBee de 2,4 GHz CC2538 — MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d CC2540 — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB CC2540T — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía y temperatura industrial ampliada CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth® CC2630 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F — MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash CC2640R2L — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA — Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2541-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2640R2F-Q1 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción
Transceptores Sub-1 GHz
CC1101 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia CC110L — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor CC1120 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha CC1125 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc045 or www.ti.com/lit/xx/swrc045z/swrc045z.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC045. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

SWRC131 — RemoTI-CC253xDK-1.2.1

Productos y hardware compatibles
Opciones de descarga

SWRC131 — RemoTI-CC253xDK-1.2.1

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 28/09/2010
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc131 or www.ti.com/lit/xx/swrc131c/swrc131c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC131. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 16
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía del usuario RemoTI 1.4.0 Resource Guide 1/10/2015
Guía del usuario RemoTI2.0.0 Resource Guide 12/05/2016
Más documentación CC2650RC Quick Start User's Guide 8/03/2016
Nota sobre la aplicación RemoTI Network Processor Interface Specification (Rev. F) 18/12/2014
Nota sobre la aplicación RemoTI API (Rev. I) 18/12/2014
Nota sobre la aplicación AN073 -- RemoTI Power Consumption Application Note (Rev. B) 12/03/2013
Nota sobre la aplicación AN075 -- RemoTI SimpleApp Application Note (Rev. C) 12/03/2013
Guía de diseño RemoTI Developer’s Guide (Rev. D) 12/03/2013
Nota sobre la aplicación AN084 - RemoTI SimpleConsole Application (Rev. C) 12/03/2013
Nota sobre la aplicación RemoTI Host Processor Sample Application and Porting Guide (Rev. A) 12/03/2013
Nota sobre la aplicación AN091 -- RemoTI IR Signal Generation Application Note 5/07/2011
Guía de diseño RemoTI HID Dongle Developer’s Guide 24/09/2009
Guía del usuario RemoTI Basic Remote Developer’s Guide (Rev. A) 24/09/2009
Guía del usuario RemoTI Network Processor Developer’s Guide (Rev. A) 24/09/2009
Nota sobre la aplicación RemoTI FAQ (Rev. A) 12/07/2009
Nota sobre la aplicación AN074 -- RemoTI Coexistence Testing 20/05/2009

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
CC2530EMK — Kit de módulo de evaluación de CC2530 CC2531EMK — Kit de módulo de evaluación de CC2531 USB

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos