D3-3P-RVP-TDA3X

D3-3P-RVP-TDA3X

Desde: D3 Embedded
Haga su pedido ahora

Información general

La RVP-TDA3x es una plataforma multicámara para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) de bajo costo. Incluye el Pac de aceleración de visión (EVE) y cuenta con un ISP (procesador de señal de imagen) integrado. No incluye un núcleo ARM ni un CÓDEC. El kit de desarrollo admite cuatro entradas de cámara, pero se puede personalizar según sea necesario. La compra del kit incluye la distribución de software y la concesión de licencias de un solo uso. Las aplicaciones incluyen la cámara delantera o trasera, la visión envolvente 2D/3D, el radar, la supervisión del conductor, los sistemas de supervisión de cámaras (CMS) y la sustitución de espejos.

Funciones
  • Procesador SoC TDA3x (predeterminado)
  • Disponibles entradas de video FPD-Link™ III (4) con opciones de 2 GHz y 4 GHz
  • Conectividad Ethernet, de bus de red de área de controlador (CAN) y serial
  • Salidas de visualización de video HDMI y FPD-Link™ III
  • Empaques compactos y robustos para pruebas en vehículos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TDA3LA — SoC de baja potencia con aceleración de visión para aplicaciones ADAS TDA3LX — SoC de baja potencia con procesamiento y aceleración de imagen y visión para aplicaciones ADAS TDA3MA — SoC con procesamiento completo de baja potencia, con aceleración de visión para aplicaciones ADAS TDA3MD — SoC de baja potencia con procesamiento completo para aplicaciones ADAS TDA3MV — SoC con procesamiento completo de baja potencia, aceleración de imágenes y visión para apps ADAS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de D3 Embedded

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

RVP-TDA3x — Kit de desarrollo RVP-TDA3x

Productos y hardware compatibles

RVP-TDA3x — Kit de desarrollo RVP-TDA3x

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con D3 Embedded.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.