DRV2511Q1EVM

DRV2511Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV52511-Q1 permite a un diseñador a controlador evaluar el dispositivo solo o conectado a actuadores de destino, como un solenoide, para evaluar fácil y rápidamente el rendimiento del controlador o del actuador en condiciones de uso.

Funciones
  • Alta corriente de salida con capacidad para 8 A máximo
  • Modos de protección contra fallos integrados
  • Entrada analógica
  • Rango amplio de tensión de funcionamiento de 4.5 V a 18 V
Amplificadores de propósito general
LM358A — Amplificador operacional doble de 30 V, 700 kHz y tensión de offset de 3 mV

 

Controladores hápticos
DRV2511-Q1 — Controlador háptico de 8 A para automoción para solenoides con protección contra fallos integrada

 

Low-power MCUs
MSP430F5510 — MCU 25 MHz c/ 32 KB flash, 4 KB SRAM, ADC 10 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TL760M33-Q1 — Regulador de tensión de baja caída, alta precisión, 500 mA y 26 V para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV2511Q1EVM — DRV2511-Q1 Automotive Haptic Driver for Solenoids Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV2511Q1EVM — DRV2511-Q1 Automotive Haptic Driver for Solenoids Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores hápticos
DRV2510-Q1 — Controlador háptico de 3 A para automoción para solenoides con diagnóstico integrado y protección co DRV2511-Q1 — Controlador háptico de 8 A para automoción para solenoides con protección contra fallos integrada DRV2604 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y seguimiento de resonancia automática DRV2604L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, memoria de forma de onda y seguimiento d DRV2605 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda y seguimiento de resonancia automát DRV2605L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, biblioteca de forma de onda y seguimient DRV2624 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda, seguimiento de resonancia automática DRV2625 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda, seguimiento de resonancia automáti
Drivers piezoeléctricos
DRV2667 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV-ACC16-EVM — Herramienta de medición del acelerómetro háptico DRV2510Q1EVM — Controlador háptico automotriz para solenoides con módulo de evaluación de diagnósticos integrados D DRV2511Q1EVM — Controlador háptico automotriz para módulo de evaluación de solenoides DRV2511-Q1 DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquit DRV2604LDGSEVM-M — Algoritmo de bucle inteligente háptico y RAM integrada para la placa de desconexión de forma de onda DRV2604LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2604L DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT DRV2605LDGSEVM-M — Tablero de desconexión con algoritmo de bucle inteligente háptico y biblioteca de efectos TouchSense DRV2605LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2605L DRV2605LEVM-MD — Placa de múltiples controladores para realimentación háptica ERM y LRA DRV2605L DRV2624EVM-CT — Placa de evaluación DRV2624 con táctil capacitiva DRV2624EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2624 DRV2625EVM-CT — Placa de evaluación DRV2625 con Bluetooth y táctil capacitivo DRV2625EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2625 DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna LM48560TLEVAL — Controlador de altavoz cerámico de Clase H de alta tensión con control de nivel automático

HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 28/07/2020
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores hápticos
DRV2510-Q1 — Controlador háptico de 3 A para automoción para solenoides con diagnóstico integrado y protección co DRV2511-Q1 — Controlador háptico de 8 A para automoción para solenoides con protección contra fallos integrada DRV2604 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y seguimiento de resonancia automática DRV2604L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, memoria de forma de onda y seguimiento d DRV2605 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda y seguimiento de resonancia automát DRV2605L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, biblioteca de forma de onda y seguimient DRV2624 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda, seguimiento de resonancia automática DRV2625 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda, seguimiento de resonancia automáti
Drivers piezoeléctricos
DRV2667 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV-ACC16-EVM — Herramienta de medición del acelerómetro háptico DRV2510Q1EVM — Controlador háptico automotriz para solenoides con módulo de evaluación de diagnósticos integrados D DRV2511Q1EVM — Controlador háptico automotriz para módulo de evaluación de solenoides DRV2511-Q1 DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquit DRV2604LDGSEVM-M — Algoritmo de bucle inteligente háptico y RAM integrada para la placa de desconexión de forma de onda DRV2604LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2604L DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT DRV2605LDGSEVM-M — Tablero de desconexión con algoritmo de bucle inteligente háptico y biblioteca de efectos TouchSense DRV2605LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2605L DRV2605LEVM-MD — Placa de múltiples controladores para realimentación háptica ERM y LRA DRV2605L DRV2624EVM-CT — Placa de evaluación DRV2624 con táctil capacitiva DRV2624EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2624 DRV2625EVM-CT — Placa de evaluación DRV2625 con Bluetooth y táctil capacitivo DRV2625EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2625 DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna LM48560TLEVAL — Controlador de altavoz cerámico de Clase H de alta tensión con control de nivel automático

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV2511Q1EVM Haptic Solenoid Driver Evaluation Kit 29/04/2016
Guía del usuario Haptic Control Console GUI (Rev. B) 14/10/2021
Certificado DRV2511Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
HAPTICS-CONSOLE — Software de la consola de control háptico

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos