DRV2625EVM-MINI

DRV2625EVM-MINI

Haga su pedido ahora

Información general

The DRV2625EVM-MINI is a small, break-out board for the DRV2625 ERM/LRA Haptics driver.  The board can be used for quickly integating the DRV2625 into any new or existing system.   The DRV2625 is an ultra low power hatpic driver with integrated waveform library for driving eccentric rotating mass (ERM) or linear resonant actuators (LRA).  The board includes the DRV2625 along with the required passive components to operate the DRV2625.   Simply connect power, I2C communication, and an actuator to get started with the DRV2625.

Funciones
  • Easily integrate the DRV2625 into new or existing systems
  • Small break-out board, 10 x 10 mm
  • Includes DRV2625 and required passive components
  • Connects to external I2C host, microcontroller, or applications processor, including Haptic Control Console
  • Supports most ERM or LRA haptic actuator
Controladores hápticos
DRV2625 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda, seguimiento de resonancia automáti
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV2625EVM-MINI — DRV2625 Breakout Board for ERM / LRA Haptics

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV2625EVM-MINI — DRV2625 Breakout Board for ERM / LRA Haptics

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

SLOC340 — DRV-USB-COM Board Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquit DRV2604LDGSEVM-M — Algoritmo de bucle inteligente háptico y RAM integrada para la placa de desconexión de forma de onda DRV2604LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2604L DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT DRV2605LDGSEVM-M — Tablero de desconexión con algoritmo de bucle inteligente háptico y biblioteca de efectos TouchSense DRV2605LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2605L DRV2624EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2624 DRV2625EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2625 DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna

SLOC340 — DRV-USB-COM Board Firmware

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 17/08/2016
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquit DRV2604LDGSEVM-M — Algoritmo de bucle inteligente háptico y RAM integrada para la placa de desconexión de forma de onda DRV2604LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2604L DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT DRV2605LDGSEVM-M — Tablero de desconexión con algoritmo de bucle inteligente háptico y biblioteca de efectos TouchSense DRV2605LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2605L DRV2624EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2624 DRV2625EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2625 DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc340 or www.ti.com/lit/xx/sloc340/sloc340.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC340. Please update any bookmarks accordingly.
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores hápticos
DRV2510-Q1 — Controlador háptico de 3 A para automoción para solenoides con diagnóstico integrado y protección co DRV2511-Q1 — Controlador háptico de 8 A para automoción para solenoides con protección contra fallos integrada DRV2604 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y seguimiento de resonancia automática DRV2604L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, memoria de forma de onda y seguimiento d DRV2605 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda y seguimiento de resonancia automát DRV2605L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, biblioteca de forma de onda y seguimient DRV2624 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda, seguimiento de resonancia automática DRV2625 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda, seguimiento de resonancia automáti
Drivers piezoeléctricos
DRV2667 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV-ACC16-EVM — Herramienta de medición del acelerómetro háptico DRV2510Q1EVM — Controlador háptico automotriz para solenoides con módulo de evaluación de diagnósticos integrados D DRV2511Q1EVM — Controlador háptico automotriz para módulo de evaluación de solenoides DRV2511-Q1 DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquit DRV2604LDGSEVM-M — Algoritmo de bucle inteligente háptico y RAM integrada para la placa de desconexión de forma de onda DRV2604LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2604L DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT DRV2605LDGSEVM-M — Tablero de desconexión con algoritmo de bucle inteligente háptico y biblioteca de efectos TouchSense DRV2605LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2605L DRV2605LEVM-MD — Placa de múltiples controladores para realimentación háptica ERM y LRA DRV2605L DRV2624EVM-CT — Placa de evaluación DRV2624 con táctil capacitiva DRV2624EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2624 DRV2625EVM-CT — Placa de evaluación DRV2625 con Bluetooth y táctil capacitivo DRV2625EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2625 DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna LM48560TLEVAL — Controlador de altavoz cerámico de Clase H de alta tensión con control de nivel automático

HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 28/07/2020
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores hápticos
DRV2510-Q1 — Controlador háptico de 3 A para automoción para solenoides con diagnóstico integrado y protección co DRV2511-Q1 — Controlador háptico de 8 A para automoción para solenoides con protección contra fallos integrada DRV2604 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y seguimiento de resonancia automática DRV2604L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, memoria de forma de onda y seguimiento d DRV2605 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda y seguimiento de resonancia automát DRV2605L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, biblioteca de forma de onda y seguimient DRV2624 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda, seguimiento de resonancia automática DRV2625 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda, seguimiento de resonancia automáti
Drivers piezoeléctricos
DRV2667 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV-ACC16-EVM — Herramienta de medición del acelerómetro háptico DRV2510Q1EVM — Controlador háptico automotriz para solenoides con módulo de evaluación de diagnósticos integrados D DRV2511Q1EVM — Controlador háptico automotriz para módulo de evaluación de solenoides DRV2511-Q1 DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquit DRV2604LDGSEVM-M — Algoritmo de bucle inteligente háptico y RAM integrada para la placa de desconexión de forma de onda DRV2604LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2604L DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT DRV2605LDGSEVM-M — Tablero de desconexión con algoritmo de bucle inteligente háptico y biblioteca de efectos TouchSense DRV2605LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2605L DRV2605LEVM-MD — Placa de múltiples controladores para realimentación háptica ERM y LRA DRV2605L DRV2624EVM-CT — Placa de evaluación DRV2624 con táctil capacitiva DRV2624EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2624 DRV2625EVM-CT — Placa de evaluación DRV2625 con Bluetooth y táctil capacitivo DRV2625EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2625 DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna LM48560TLEVAL — Controlador de altavoz cerámico de Clase H de alta tensión con control de nivel automático

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Haptic Control Console GUI (Rev. B) 14/10/2021
Certificado DRV2625EVM-MINI EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Más documentación DRV2625EVM-MINI Quick-Start Guide 2/12/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DRV2625EVM-CT — Placa de evaluación DRV2625 con Bluetooth y táctil capacitivo

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
HAPTICS-CONSOLE — Software de la consola de control háptico

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos