LM48560TLEVAL

LM48560TLEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM48560TLEVAL provides an evaluation platform for the LM48560. The LM48560 is a high voltage, high efficiency, Class H driverfor ceramic speakers and piezo actuators. The LM48560's Class H architecture offers significant power savings compared to traditional Class AB amplifiers. The device provides 30VP-P output drive while consuming just 4mA of quiescent current from a 3.6V supply.

The LM48560TLEVAL demonstrates TI's unique automatic level control (ALC) that provides output limiter functionality. The LM48560TLEVAL features two fully differential inputs with separate gain settings, and a selectable control interface. In software control mode, the gain control and device modes are configured through the I2C interface. In hardware control mode, the gain and input mux are configured through a pair of logic inputs.

Funciones
  • Class H topology maximizes power savings
  • Integrated Boost Converter minimizes solution size
  • Audio and haptic modes

Contents:

  • 1X LM48560TLEVAL board
  • 1x USB/I2C board
  • Connector cable
Drivers piezoeléctricos
LM48560 — Controlador de altavoz cerámico mono de entrada analógica, con control I2C y refuerzo integrado de C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM48560TLEVAL — High Voltage Class H Ceramic Speaker Driver with Automatic Level Control

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM48560TLEVAL — High Voltage Class H Ceramic Speaker Driver with Automatic Level Control

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores hápticos
DRV2510-Q1 — Controlador háptico de 3 A para automoción para solenoides con diagnóstico integrado y protección co DRV2511-Q1 — Controlador háptico de 8 A para automoción para solenoides con protección contra fallos integrada DRV2604 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y seguimiento de resonancia automática DRV2604L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, memoria de forma de onda y seguimiento d DRV2605 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda y seguimiento de resonancia automát DRV2605L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, biblioteca de forma de onda y seguimient DRV2624 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda, seguimiento de resonancia automática DRV2625 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda, seguimiento de resonancia automáti
Drivers piezoeléctricos
DRV2667 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV-ACC16-EVM — Herramienta de medición del acelerómetro háptico DRV2510Q1EVM — Controlador háptico automotriz para solenoides con módulo de evaluación de diagnósticos integrados D DRV2511Q1EVM — Controlador háptico automotriz para módulo de evaluación de solenoides DRV2511-Q1 DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquit DRV2604LDGSEVM-M — Algoritmo de bucle inteligente háptico y RAM integrada para la placa de desconexión de forma de onda DRV2604LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2604L DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT DRV2605LDGSEVM-M — Tablero de desconexión con algoritmo de bucle inteligente háptico y biblioteca de efectos TouchSense DRV2605LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2605L DRV2605LEVM-MD — Placa de múltiples controladores para realimentación háptica ERM y LRA DRV2605L DRV2624EVM-CT — Placa de evaluación DRV2624 con táctil capacitiva DRV2624EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2624 DRV2625EVM-CT — Placa de evaluación DRV2625 con Bluetooth y táctil capacitivo DRV2625EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2625 DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna LM48560TLEVAL — Controlador de altavoz cerámico de Clase H de alta tensión con control de nivel automático

HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 28/07/2020
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores hápticos
DRV2510-Q1 — Controlador háptico de 3 A para automoción para solenoides con diagnóstico integrado y protección co DRV2511-Q1 — Controlador háptico de 8 A para automoción para solenoides con protección contra fallos integrada DRV2604 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y seguimiento de resonancia automática DRV2604L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, memoria de forma de onda y seguimiento d DRV2605 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda y seguimiento de resonancia automát DRV2605L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, biblioteca de forma de onda y seguimient DRV2624 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda, seguimiento de resonancia automática DRV2625 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda, seguimiento de resonancia automáti
Drivers piezoeléctricos
DRV2667 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV-ACC16-EVM — Herramienta de medición del acelerómetro háptico DRV2510Q1EVM — Controlador háptico automotriz para solenoides con módulo de evaluación de diagnósticos integrados D DRV2511Q1EVM — Controlador háptico automotriz para módulo de evaluación de solenoides DRV2511-Q1 DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquit DRV2604LDGSEVM-M — Algoritmo de bucle inteligente háptico y RAM integrada para la placa de desconexión de forma de onda DRV2604LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2604L DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT DRV2605LDGSEVM-M — Tablero de desconexión con algoritmo de bucle inteligente háptico y biblioteca de efectos TouchSense DRV2605LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2605L DRV2605LEVM-MD — Placa de múltiples controladores para realimentación háptica ERM y LRA DRV2605L DRV2624EVM-CT — Placa de evaluación DRV2624 con táctil capacitiva DRV2624EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2624 DRV2625EVM-CT — Placa de evaluación DRV2625 con Bluetooth y táctil capacitivo DRV2625EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2625 DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna LM48560TLEVAL — Controlador de altavoz cerámico de Clase H de alta tensión con control de nivel automático

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNAC051 — LM48560TLEVAL GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers piezoeléctricos
LM48560 — Controlador de altavoz cerámico mono de entrada analógica, con control I2C y refuerzo integrado de C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM48560TLEVAL — Controlador de altavoz cerámico de Clase H de alta tensión con control de nivel automático

SNAC051 — LM48560TLEVAL GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 6/02/2013
Productos
Drivers piezoeléctricos
LM48560 — Controlador de altavoz cerámico mono de entrada analógica, con control I2C y refuerzo integrado de C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM48560TLEVAL — Controlador de altavoz cerámico de Clase H de alta tensión con control de nivel automático

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac051 or www.ti.com/lit/xx/snac051/snac051.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC051. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM48560 Evaluation Board User's Guide 28/12/2015
Certificado LM48560TLEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos