DRV2604EVM-CT

DRV2604EVM-CT

Haga su pedido ahora

Información general

The DRV2604 is a haptic driver designed for Linear Resonant Actuators (LRA) and Eccentric Rotating Mass (ERM) motors. It provides many features which help eliminate the design complexities of haptic motor control including reduced solution size, high efficiency output drive, closed-loop motor control, quick device startup, and auto-resonance frequency tracking.

The DRV2604EVM-CT Evaluation Module (EVM) is a complete demo and evaluation platform for the DRV2604. The kit includes a microcontroller, linear actuator, eccentric rotating mass motor, sample waveforms and capacitive touch buttons which can be used to completely demonstrate and evaluate the DRV2604.

Funciones
  • Smart Loop Architecture
  • Automatic Overdrive & Braking (ERM/LRA)
  • Automatic Resonance Tracking (LRA)
  • Automatic Actuator Diagnostics (ERM/LRA
  • )
  • Automatic Calibration (ERM/LRA)
  • I2C Digital Playback Engine
  • Integrated RAM for waveform storage
  • ERM & LRA Actuator
  • Capacitive Touch Buttons
  • Programmable MSP430
  • Controladores hápticos
    DRV2604 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y seguimiento de resonancia automática
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Explorar paquetes de hardware, software y documentación

    PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

    Develop with DRV2604

    Ver paquete

    Develop with DRV2604

    close
    See hardware, software, and design resources for evaluating the DRV2604 Haptic driver for ERM/LRA.
    Placa de evaluación

    DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquitectura de bucle inteligente

    Required
    ¿Por qué lo necesito? This complete reference design for the DRV2604/L ERM and LRA haptics driver has Smart Loop Algorithm, RAM for waveform storage, and adds extended actuator support for ERMs and LRAs.
    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquitectura de bucle inteligente

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    Placa de evaluación

    DRV-ACC16-EVM — Haptic Accelerometer Measurement Tool

    Optional
    ¿Por qué lo necesito? This Haptic Accelerometer Measurement Tool is highly recommended for you to easily measure and characterize haptic feedback, acceleration and vibration strength.
    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    DRV-ACC16-EVM — Haptic Accelerometer Measurement Tool

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    Placa de evaluación

    USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

    Required if
    Using EVM module.
    ¿Por qué lo necesito? The USB2ANY interface adapter is a tool intended to allow a computer to control an evaluation module (EVM) via a USB connection.
    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
    Placa de evaluación
    TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
    Tarjeta secundaria
    TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
    Placa de evaluación
    TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
    Tarjeta secundaria
    TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
    GUI para el módulo de evaluación (EVM)

    HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

    Required
    ¿Por qué lo necesito? This Haptic Control Console is an evaluation and development suite for TI Haptic Drivers to help you setup, control and evaluate the entire device.
    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Productos
    Controladores hápticos
    DRV2510-Q1 — Controlador háptico de 3 A para automoción para solenoides con diagnóstico integrado y protección co DRV2511-Q1 — Controlador háptico de 8 A para automoción para solenoides con protección contra fallos integrada DRV2604 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y seguimiento de resonancia automática DRV2604L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, memoria de forma de onda y seguimiento d DRV2605 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda y seguimiento de resonancia automát DRV2605L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, biblioteca de forma de onda y seguimient DRV2624 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda, seguimiento de resonancia automática DRV2625 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda, seguimiento de resonancia automáti
    Drivers piezoeléctricos
    DRV2667 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    DRV-ACC16-EVM — Herramienta de medición del acelerómetro háptico DRV2510Q1EVM — Controlador háptico automotriz para solenoides con módulo de evaluación de diagnósticos integrados D DRV2511Q1EVM — Controlador háptico automotriz para módulo de evaluación de solenoides DRV2511-Q1 DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquit DRV2604LDGSEVM-M — Algoritmo de bucle inteligente háptico y RAM integrada para la placa de desconexión de forma de onda DRV2604LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2604L DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT DRV2605LDGSEVM-M — Tablero de desconexión con algoritmo de bucle inteligente háptico y biblioteca de efectos TouchSense DRV2605LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2605L DRV2605LEVM-MD — Placa de múltiples controladores para realimentación háptica ERM y LRA DRV2605L DRV2624EVM-CT — Placa de evaluación DRV2624 con táctil capacitiva DRV2624EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2624 DRV2625EVM-CT — Placa de evaluación DRV2625 con Bluetooth y táctil capacitivo DRV2625EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2625 DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna LM48560TLEVAL — Controlador de altavoz cerámico de Clase H de alta tensión con control de nivel automático

    HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

    close
    Versión: 01.00.00.0D
    Fecha de publicación: 28/07/2020
    lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
    Productos
    Controladores hápticos
    DRV2510-Q1 — Controlador háptico de 3 A para automoción para solenoides con diagnóstico integrado y protección co DRV2511-Q1 — Controlador háptico de 8 A para automoción para solenoides con protección contra fallos integrada DRV2604 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y seguimiento de resonancia automática DRV2604L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, memoria de forma de onda y seguimiento d DRV2605 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda y seguimiento de resonancia automát DRV2605L — Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, biblioteca de forma de onda y seguimient DRV2624 — Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda, seguimiento de resonancia automática DRV2625 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda, seguimiento de resonancia automáti
    Drivers piezoeléctricos
    DRV2667 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    DRV-ACC16-EVM — Herramienta de medición del acelerómetro háptico DRV2510Q1EVM — Controlador háptico automotriz para solenoides con módulo de evaluación de diagnósticos integrados D DRV2511Q1EVM — Controlador háptico automotriz para módulo de evaluación de solenoides DRV2511-Q1 DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquit DRV2604LDGSEVM-M — Algoritmo de bucle inteligente háptico y RAM integrada para la placa de desconexión de forma de onda DRV2604LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2604L DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT DRV2605LDGSEVM-M — Tablero de desconexión con algoritmo de bucle inteligente háptico y biblioteca de efectos TouchSense DRV2605LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2605L DRV2605LEVM-MD — Placa de múltiples controladores para realimentación háptica ERM y LRA DRV2605L DRV2624EVM-CT — Placa de evaluación DRV2624 con táctil capacitiva DRV2624EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2624 DRV2625EVM-CT — Placa de evaluación DRV2625 con Bluetooth y táctil capacitivo DRV2625EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2625 DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna LM48560TLEVAL — Controlador de altavoz cerámico de Clase H de alta tensión con control de nivel automático

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
    Firmware

    SLOC340 — DRV-USB-COM Board Firmware

    Optional
    ¿Por qué lo necesito? This is the DRV-USB-COM board firmware.
    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquit DRV2604LDGSEVM-M — Algoritmo de bucle inteligente háptico y RAM integrada para la placa de desconexión de forma de onda DRV2604LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2604L DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT DRV2605LDGSEVM-M — Tablero de desconexión con algoritmo de bucle inteligente háptico y biblioteca de efectos TouchSense DRV2605LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2605L DRV2624EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2624 DRV2625EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2625 DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna

    SLOC340 — DRV-USB-COM Board Firmware

    close
    Versión: 01.00.00.00
    Fecha de publicación: 17/08/2016
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquit DRV2604LDGSEVM-M — Algoritmo de bucle inteligente háptico y RAM integrada para la placa de desconexión de forma de onda DRV2604LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2604L DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT DRV2605LDGSEVM-M — Tablero de desconexión con algoritmo de bucle inteligente háptico y biblioteca de efectos TouchSense DRV2605LEVM-CT — Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2605L DRV2624EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2624 DRV2625EVM-MINI — Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2625 DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc340 or www.ti.com/lit/xx/sloc340/sloc340.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC340. Please update any bookmarks accordingly.

    Solicite únicamente este hardware

    Placa de evaluación

    DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquitectura de bucle inteligente

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    DRV2604EVM-CT — Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquitectura de bucle inteligente
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
    Ver todo 7
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    * EVM User's guide DRV2604 Evaluation Module User's Guide 5/12/2012
    Nota sobre la aplicación Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) PDF | HTML 11/11/2021
    Guía del usuario Haptic Control Console GUI (Rev. B) 14/10/2021
    Nota sobre la aplicación Haptic Energy Consumption (Rev. A) PDF | HTML 28/09/2021
    Certificado DRV2604EVM-CT EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
    Más documentación DRV2604EVM-CT Quick Start Guide 31/01/2013
    Más documentación Haptics: Solutions for ERM and LRA Actuators 18/12/2012

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos