DRV8305-Q1EVM

DRV8305-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación DRV8305-Q1EVM (EVM) es un sistema de control y accionamiento de motor trifásico de 4.4 V a 45 V y 25 A, basado en el controlador de compuerta para motor automotriz DRV8305-Q1, el microcontrolador de control del motor TMS320F28027 y el MOSFET de potencia NexFET™ CSD18540Q5B. El EVM permite una evaluación sencilla del DRV8305-Q1 con una amplia gama de puntos de prueba, interfaces y configurabilidad.


El EVM tiene protección de batería inversa integrada, una alimentación regulada de 3.3 V desde el regulador de caída baja (LDO) TPS7B6933-Q1, cabezal de interfaz para todas las señales de control y retroalimentación y emulador XDS100v2 integrado. El EVM cuenta con detección individual de tensión en el bus de corriente continua y en las fases, así como detección individual de corriente mediante derivación en el lado bajo para algoritmos de control sin sensor de motores BLDC. La etapa de accionamiento cuenta con protección completa contra cortocircuitos, temperatura, cortocircuito por conmutación y baja tensión. Además, se puede configurar fácilmente mediante una interfaz SPI.


El EVM es ideal para la evaluación y el desarrollo rápido con el DRV8305-Q1, con soporte de software principal a través de MotorWare con la solución de control sin sensores InstaSPIN-FOC.

Funciones
  • Rango de tensión de suministro de funcionamiento de 4.4 V a 45 V
  • Admite una corriente de salida continua de hasta 25 A
  • Proporciona retroalimentación de tensión de fase y corriente para soluciones de control BLDC sin sensores
  • Etapa completa de control y accionamiento de CC sin escobillas
  • Emulador de XDS100v2 integrado

  • Placa de evaluación DRV8305-Q1
  • Cable micro USB

Controladores BLDC
DRV8305-Q1 — Controlador de puerta inteligente trifásico con batería de 12 V para automoción (grado 0 y grado 1)

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F28026-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28027F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
TMS320F28026F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28027F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F28023-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 50 MHz y Flash de 64 KB

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28020 — MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz, Flash de 32 KB y 8 PWM TMS320F28021 — MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28022 — MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz, Flash de 32 KB y 8 PWM TMS320F28023 — MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28026 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28027 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV1117LV — Regulador de tensión de caída baja de 1 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite un DRV8305-Q1EVM
  2. Descargue la Guía del usuario (Rev. A) del módulo de evaluación DRV8305-Q1
  3. Siga las instrucciones de la Guía del usuario (Rev. A) del módulo de evaluación DRV8305-Q1

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 Automotive 3-Phase Motor Gate Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 Automotive 3-Phase Motor Gate Driver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

SLVC661 — DRV8305-Q1EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8305-Q1EVM — Módulo de evaluación del controlador de puerta de motor trifásico para automoción DRV8305-Q1

SLVC661 — DRV8305-Q1EVM Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 20/04/2016
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8305-Q1EVM — Módulo de evaluación del controlador de puerta de motor trifásico para automoción DRV8305-Q1

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc661 or www.ti.com/lit/xx/slvc661/slvc661.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC661. Please update any bookmarks accordingly.
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV8305-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2/05/2016
Guía del usuario InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 14/10/2021
Certificado DRV8305-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BOOSTXL-DRV8305EVM — Módulo de evaluación BoosterPack DRV8305N de accionamiento de motor trifásico

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00643 — Diseño de referencia del controlador de hélice de drones de CC sin escobillas de alto rendimiento, d TIDA-00645 — Diseño de referencia de control de motor de CC sin escobillas de 1 PWM

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos