DRV8351EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV8351-SEP es una etapa de accionamiento de DC sin escobillas trifásica de 30 A basada en el controlador de puerta DRV8351-SEP para motores de corriente continua sin escobillas (BLDC). El DRV8351-SEP incorpora tres diodos para el funcionamiento del arranque sin la necesidad de diodos externos. El módulo de evaluación (EVM) incluye tres amplificadores de derivación de corriente para medición de corriente del lado bajo, así como realimentación para tensión de fuente de alimentación (PVDD)/tensión entre compuerta y drenaje (GVDD) y temperatura de la placa. Se pueden suministrar hasta 40 V al módulo de evaluación (EVM) y el módulo buck integrado generará los 12 V necesarios para la alimentación GVDD de arranque. Se incluyen LED de estado para todas las fuentes de alimentación, así como un LED de fallo para información del usuario. El kit de desarrollo LaunchPadTM del microcontrolador (MCU) C2000TM (LAUNCHXL-F280049C) es necesario y se utiliza para controlar el DRV8351-SEP así como para monitorizar e informar de fallos.

Funciones
  • Funcionamiento de 6 V a 40 V, con corriente de salida máxima de puente H de 30 A
  • CSA en placa para la medición de corriente trifásica de lado bajo
  • Reductor integrado para generación de alimentación de tensión entre compuerta y drenaje (GVDD) y diodos de arranque internos de dispositivos
  • Diodos emisores de luz (LED) de alimentación, LED de fallo y sensor de temperatura para la retroalimentación del usuario
  • Firmware trapezoidal con sensor C2000 (LAUNCHXL‑F280049C) disponible
Controladores BLDC
DRV8351-SEP — Controlador de puerta trifásico simple de 40 V con diodos de arranque y tolerante a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

Solicitar más información

Están disponibles el software y otra información. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8351EVM — Módulo de evaluación DRV8351

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8351EVM — Módulo de evaluación DRV8351

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F280049C de MCU Piccolo C2000

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010232 — AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis TIDA-060045 — Diseño de referencia de detección de posición lineal precisa de baja latencia con cuatro sensores de TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-02011 — Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real TIDM-DC-DC-BUCK — Diseño de referencia de convertidor reductor CC/CC no aislado controlado digitalmente
Placa de evaluación
DRV8351EVM — Módulo de evaluación DRV8351 DRV8363-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8363-Q1 DRV8376EVM — Módulo de evaluación DRV8376
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-BUCKCONV — Convertidor reductor de potencia digital BoosterPack
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F280049C de MCU Piccolo C2000

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010232 — AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis TIDA-060045 — Diseño de referencia de detección de posición lineal precisa de baja latencia con cuatro sensores de TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-02011 — Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real TIDM-DC-DC-BUCK — Diseño de referencia de convertidor reductor CC/CC no aislado controlado digitalmente
Placa de evaluación
DRV8351EVM — Módulo de evaluación DRV8351 DRV8363-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8363-Q1 DRV8376EVM — Módulo de evaluación DRV8376
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-BUCKCONV — Convertidor reductor de potencia digital BoosterPack
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
* EVM User's guide DRV8351 Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 21/01/2025
Certificado DRV8351EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos