DRV8813EVM

Información general

The DRV8813 evaluation module consists of a 2.5A, dual-H-bridge motor driver with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single bipolar stepper motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and supports up to 16 microsteps. With the DRV8813EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8813 motor driver in their specific application. Please note that a firmware load supporting up to 256usteps is also available upon request.

Funciones
  • 2.5A Peak / 1.75A RMS Current Output per Bridge
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • Low RDSON (400mR LS+HS)
  • 4 Levels of On-Chip Current Regulation
  • Supports 256 and Greater Microsteps with External Voltage Reference
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8813 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Drivers para motores paso a paso
DRV8813 — Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8813EVM — Evaluation Module for DRV8813

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8813EVM — Evaluation Module for DRV8813

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC342 — DRV88xx Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8814 — Controlador de motor CC con escobillas doble de 47 V y 2.5 A con protección contra entrada
Drivers para motores paso a paso
DRV8802 — Controlador de motor de puente H doble de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente DRV8812 — Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente DRV8813 — Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente DRV8824 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente y micropasos 1/32   DRV8825 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente y micropasos 1/32   DRV8841 — Posicionador bipolar o IC de controlador de motor de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación d DRV8843 — Posicionador bipolar o controlador de motor de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación de corr
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8802EVM — Módulo de evaluación DRV8802 DRV8812EVM — Módulo de evaluación para DRV8812 DRV8813EVM — Módulo de evaluación para DRV8813 DRV8824EVM — Módulo de evaluación DRV8824 DRV8825EVM — Módulo de evaluación para DRV8825 DRV8840EVM — Módulo de evaluación para DRV8840 DRV8841EVM — Módulo de evaluación para DRV8841 DRV8842EVM — Módulo de evaluación para DRV8842

SLVC342 — DRV88xx Software

close
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 8/11/2018
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8814 — Controlador de motor CC con escobillas doble de 47 V y 2.5 A con protección contra entrada
Drivers para motores paso a paso
DRV8802 — Controlador de motor de puente H doble de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente DRV8812 — Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente DRV8813 — Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente DRV8824 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente y micropasos 1/32   DRV8825 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente y micropasos 1/32   DRV8841 — Posicionador bipolar o IC de controlador de motor de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación d DRV8843 — Posicionador bipolar o controlador de motor de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación de corr
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8802EVM — Módulo de evaluación DRV8802 DRV8812EVM — Módulo de evaluación para DRV8812 DRV8813EVM — Módulo de evaluación para DRV8813 DRV8824EVM — Módulo de evaluación DRV8824 DRV8825EVM — Módulo de evaluación para DRV8825 DRV8840EVM — Módulo de evaluación para DRV8840 DRV8841EVM — Módulo de evaluación para DRV8841 DRV8842EVM — Módulo de evaluación para DRV8842

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 27/04/2017
Certificado DRV8813EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos